metriset, PG- ja NPT-kierteitykset, teknopolymeeri
Materiaali
Polyamidipohjainen (PA) teknopolymeeri, väri harmaa RAL 7035 (C3) tai musta RAL 9005 (C9).
Tiivistyssisäke
Kloropreenikumi (CR)
Lukitussisäke
Polyamidipohjainen (PA) teknopolymeeri
Vakioversiot
- CGT: metriset kierteet.
- CGT-PG: PG-kierteet.
- CGT-NPT: NPT-kierteet.
Ominaisuudet ja käyttökohteet
Niitä käytetään sähkökaapeleiden kiinnittämiseen ja eristämiseen sähkölaitteiden sisällä, kuten jakotaulut ja jakorasiat, ja ne suojaavat pölyltä, vedeltä ja ulkoisilta tekijöiltä.
Ne pitävät kaapelin tiukasti kiinnitettynä paikallaan, ehkäisevät mekaanista stressiä tai tahatonta vetämistä, mikä voisi vaikuttaa sisäisiin sähkökytkentöihin, ja varmistavat sähkökytkennän jatkuvuuden.
Määritellyn kiinnitysalueen puitteissa tiivistys- ja lukitusvaikutus kasvaa kaapelin läpimitan mukaan.
Kaapelitiivisteitä voidaan asentaa sähkölaitteisiin joko käyttämällä olemassa olevaa kierrettä, tai mikäli kyseessä on läpivientireikä, käyttämällä asennusmuttereita.