M.2000-SWM Kahvat kaksikoskettimisella yksiasentoisella kytkimellä

Itsestään sammuva teknopolymeeri

Valitse kohde

loading

Tekniset tiedot

Scroll horizontally
Pääasialliset eritelmät

Materiaali

  • Kahvan runko: lasikuituvahvisteinen polyamidipohjainen (PA) teknopolymeeri, sertifioitu itsesammuva UL-94 V0, väri musta, mattapinta.
  • Etusuojus: lasikuituvahvisteinen polyamidipohjainen (PA) teknopolymeeri, sertifioitu itsesammuva UL-94 V0, väri musta.
  • Painike: Polyamidipohjainen (PA) teknopolymeeri, sininen väri.

Mikrokytkin painikkeella

Neljä hitaan 2 NO + 2 NC toiminnan, sähkökontaktia kaksinkertaisella katkaisulla Zb-muotoinen (ks. IEC EN 60947-5-1).

Pakkotoiminen avautuminen IEC EN 60947-5-1 liitteen K mukaisesti: sähkökosketuksen erottaminen tapahtuu suorana seurauksena toimilaitteen toiminnasta, johon kohdistetaan käyttövoimaa muilla kuin elastisilla elementeissä, toisin sanoen se ei ole riippuvaista esimerkiksi jousenkaltaisista elementeistä.

Kosketuselementeillä taataan hopeapalojen automaattinen puhdistustoiminto.

Vakioversiot

Messinkiholkit, M6 kierteitetyt pohjareiät takaa asentamiseen.

8-napainen M12x1-Muovinen liitin, lähtö takana.

  • M.2000-SWM-2NC-2NO-C: 2 NC kosketinta+2 NO kosketinta.

8-napainen kaapeli UL: AWG22 RAL9005 PVC UL AWM tyyli 1569/2517, lähtö takana, kaapelin taittosäde > 70 mm

  • M.2000-SWM-2NC-2NO-F2.5: 2 NC kosketinta + 2 NO kosketinta, kaapelin pituus 2.5 metriä.
  • M.2000-SWM-2NC-2NO-F5: 2 NC kosketinta + 2 NO kosketinta, kaapelin pituus 5 metriä.

IP-suojaus

IP67 ja IP69K, suojausluokka, ks. taulukko EN 60529.

M.2000-SWM-2NC-2NO-F5 - Kaapelin pituus 5 metriä, 2 NC kosketinta+2 NO kosketinta 
M.2000-SWM-2NC-2NO-F5 - Kaapelin pituus 5 metriä, 2 NC kosketinta+2 NO kosketinta 
Mekaaniset ominaisuudetSähköiset ominaisuudet
Koskettimien tyyppi: Ag 999Lämpöteho lthKaapeli 4 A
Liitin 2,5 A
Eristyksen nimellinen UI jänniteKaapeli: 250 Vac
Enimmäistoimintataajuus: 3600 sykliä/tunti*Liitin: 30 Vac/Vdc
Oikosulkusuoja: 4 A 500 V gGKoskettimien välinen kestävyys: 25 mΩ
Mekaaninen käyttöikä: 10 miljoonaa *Käyttöluokka (kaapeli)
le/AC-15 **24V-50/60 Hz4A
240V-50/60 Hz3A
le/DC-13 *24V-d.c.2A
240V-d.c.0.4A
Avaimen vaikutusvoima : 30NKäyttöluokka (liitin)
Kaapelin taittosäde > 70 mmIe/DC-13 (IEC 60947-5-1 mukaisesti)24V-d.c.2A
B10D: 20 miljoonaa liikettäEpäpuhtausaste: 3

* EN 60947-5-1 -standardin mukaisesti

** EN 60945-5-1 -standardin mukaisesti

Yleiset tiedot

Ominaisuudet ja käyttökohteet

M.2000-SWM-kahva on ihanteellinen ergonomian, toiminnallisuuden ja kompaktin muotoilun yhdistelmä.

Kahvatoiminnon lisäksi se integroi yhdeksi tuotteeksi myös ja ohjausrasian toiminnon, jossa on normaalisti auki tai normaalisti suljetut kontaktit.

Se voidaan integroida turvallisuusjärjestelmään tai sitä voidaan käyttää sähkölaitteiden hallintalaitteena.

Henkilöstön suojaus: Pakkotoimintoinen NC (normaalisti suljettu) turvakytkin varmistaa tehonsyöttöpiirin asianmukaisen katkaisun.

Mikäli käytetään pidennystä kulmaliittimellä, kaapelin lähdön suunta on esitetty kuvassa 1.

Tekniset tiedot

Vetolujuus ja iskulujuus: Taulukossa raportoidut F1, F2, L1 ja L2-arvot on saatu suoritetuista murtumistesteistä kuvassa esitetyissä testausolosuhteissa vallitsevassa lämpötilassa.

CE-vaatimustenmukaisuusvakuutus

Edellä olevan ilmoituksen kohde on Euroopan unionin asiaa koskevan yhdenmukaistamislainsäädännön mukainen:

  • 2014/35/EU Pienjännitedirektiivi
  • 2014/30/EU (EMC) Direktiivi sähkömagneettisesta yhteensopivuudesta
  • 2011/65/EU (RoHS) Tiettyjen vaarallisten aineiden käytön rajoittaminen sähkö- ja elektroniikkalaitteissa

Yhdenmukaistetut standardit ja viittaukset muihin teknisiin eritelmiin, joiden osalta vaatimustenmukaisuusvakuutus annetaan: EN 60947-5-1:2017

M.2000-SWM-2NC-2NO-F5 - Kaapelin pituus 5 metriä, 2 NC kosketinta+2 NO kosketinta 
M.2000-SWM-2NC-2NO-F5 - Kaapelin pituus 5 metriä, 2 NC kosketinta+2 NO kosketinta 
Lisävarusteet

Mahdolliset lisävarusteet pyynnöstä

FC-M12x1-: pidennykset 8-napaisella M12x1 sisäkierteisellä aksiaaliliittimellä.

Muut toteutukset

Erityistoteutukset pyynnöstä

  • Sähkökosketin pikavapautuksella.
  • Ei-IP69K -kahva, vähäisempi avaimen vaikutusvoima (15N). Tämän tuotteen tilaamiseksi lisää -N15 -pääte koodiin ja halutun standarditoteutuksen kuvaus.

Toinen standarditoteutus

M.2000: Yksinkertainen lisäkahva ilman kytkintä.

M.2000-LD: Kahvat ja LED-merkkivalolla.

M.2000-SWM-LD: Kahvat yksiasentoisella sähkökytkimellä ja LED-merkkivalolla.

Elesa
Mallien kaikki oikeudet pidätetään lakien mukaisesti. Mainitse aina lähde, kun toisinnat piirustuksiamme ja valokuviamme.

KYSY ASIANTUNTIJALTA