San - Antimicrobial
Itsestään sammuva teknopolymeeri
Materiaali
- Kahvan runko: lasikuituvahvisteinen polyamidipohjainen (PA) teknopolymeeri, sertifioitu itsesammuva UL-94 V0, väri musta, mattapinta.
- Etusuojus: lasikuituvahvisteinen polyamidipohjainen (PA) teknopolymeeri, sertifioitu itsesammuva UL-94 V0, väri musta.
- Painike: Polyamidipohjainen (PA) teknopolymeeri, sininen väri.
Mikrokytkin painikkeella
Neljä hitaan 2 NO + 2 NC toiminnan, sähkökontaktia kaksinkertaisella katkaisulla Zb-muotoinen (ks. IEC EN 60947-5-1).
Pakkotoiminen avautuminen IEC EN 60947-5-1 liitteen K mukaisesti: sähkökosketuksen erottaminen tapahtuu suorana seurauksena toimilaitteen toiminnasta, johon kohdistetaan käyttövoimaa muilla kuin elastisilla elementeissä, toisin sanoen se ei ole riippuvaista esimerkiksi jousenkaltaisista elementeistä.
Kosketuselementeillä taataan hopeapalojen automaattinen puhdistustoiminto.
Vakioversiot
Messinkiholkit, M6 kierteitetyt pohjareiät takaa asentamiseen.
8-napainen M12x1-Muovinen liitin, lähtö takana.
- M.2000-SWM-2NC-2NO-C: 2 NC kosketinta+2 NO kosketinta.
8-napainen kaapeli UL: AWG22 RAL9005 PVC UL AWM tyyli 1569/2517, lähtö takana, kaapelin taittosäde > 70 mm
- M.2000-SWM-2NC-2NO-F2.5: 2 NC kosketinta + 2 NO kosketinta, kaapelin pituus 2.5 metriä.
- M.2000-SWM-2NC-2NO-F5: 2 NC kosketinta + 2 NO kosketinta, kaapelin pituus 5 metriä.
IP-suojaus
IP67 ja IP69K, suojausluokka, ks. taulukko EN 60529.
| Mekaaniset ominaisuudet | Sähköiset ominaisuudet | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Koskettimien tyyppi: Ag 999 | Lämpöteho lth | Kaapeli 4 A | ||||
| Liitin 2,5 A | ||||||
| Eristyksen nimellinen UI jännite | Kaapeli: 250 Vac | |||||
| Enimmäistoimintataajuus: 3600 sykliä/tunti* | Liitin: 30 Vac/Vdc | |||||
| Oikosulkusuoja: 4 A 500 V gG | Koskettimien välinen kestävyys: 25 mΩ | |||||
| Mekaaninen käyttöikä: 10 miljoonaa * | Käyttöluokka (kaapeli) | |||||
| le/AC-15 ** | 24V-50/60 Hz | 4A | ||||
| 240V-50/60 Hz | 3A | |||||
| le/DC-13 * | 24V-d.c. | 2A | ||||
| 240V-d.c. | 0.4A | |||||
| Avaimen vaikutusvoima : 30N | Käyttöluokka (liitin) | |||||
| Kaapelin taittosäde > 70 mm | Ie/DC-13 (IEC 60947-5-1 mukaisesti) | 24V-d.c. | 2A | |||
| B10D: 20 miljoonaa liikettä | Epäpuhtausaste: 3 | |||||
* EN 60947-5-1 -standardin mukaisesti
** EN 60945-5-1 -standardin mukaisesti
Ominaisuudet ja käyttökohteet
M.2000-SWM-kahva on ihanteellinen ergonomian, toiminnallisuuden ja kompaktin muotoilun yhdistelmä.
Kahvatoiminnon lisäksi se integroi yhdeksi tuotteeksi myös ja ohjausrasian toiminnon, jossa on normaalisti auki tai normaalisti suljetut kontaktit.
Se voidaan integroida turvallisuusjärjestelmään tai sitä voidaan käyttää sähkölaitteiden hallintalaitteena.
Henkilöstön suojaus: Pakkotoimintoinen NC (normaalisti suljettu) turvakytkin varmistaa tehonsyöttöpiirin asianmukaisen katkaisun.
Mikäli käytetään pidennystä kulmaliittimellä, kaapelin lähdön suunta on esitetty kuvassa 1.
Tekniset tiedot
Vetolujuus ja iskulujuus: Taulukossa raportoidut F1, F2, L1 ja L2-arvot on saatu suoritetuista murtumistesteistä kuvassa esitetyissä testausolosuhteissa vallitsevassa lämpötilassa.
CE-vaatimustenmukaisuusvakuutus
Edellä olevan ilmoituksen kohde on Euroopan unionin asiaa koskevan yhdenmukaistamislainsäädännön mukainen:
- 2014/35/EU Pienjännitedirektiivi
- 2014/30/EU (EMC) Direktiivi sähkömagneettisesta yhteensopivuudesta
- 2011/65/EU (RoHS) Tiettyjen vaarallisten aineiden käytön rajoittaminen sähkö- ja elektroniikkalaitteissa
Yhdenmukaistetut standardit ja viittaukset muihin teknisiin eritelmiin, joiden osalta vaatimustenmukaisuusvakuutus annetaan: EN 60947-5-1:2017
Mahdolliset lisävarusteet pyynnöstä
FC-M12x1-: pidennykset 8-napaisella M12x1 sisäkierteisellä aksiaaliliittimellä.
Erityistoteutukset pyynnöstä
- Sähkökosketin pikavapautuksella.
- Ei-IP69K -kahva, vähäisempi avaimen vaikutusvoima (15N). Tämän tuotteen tilaamiseksi lisää -N15 -pääte koodiin ja halutun standarditoteutuksen kuvaus.
Toinen standarditoteutus
M.2000: Yksinkertainen lisäkahva ilman kytkintä.
M.2000-LD: Kahvat ja LED-merkkivalolla.
M.2000-SWM-LD: Kahvat yksiasentoisella sähkökytkimellä ja LED-merkkivalolla.