EBR-SWB Kahva kaksiasentoisella sähkökytkimellä

Teknopolymeeri

Valitse kohde

loading

Tekniset tiedot

Scroll horizontally
Pääasialliset eritelmät

Materiaali

Lasikuituvahvisteinen polyamidipohjainen (PA) teknopolymeeri, sertifioitu itsesammuva UL-94 V0, väri musta.

Bistabiili sähkökytkin painikkeella

Laite koostuu normaalisti avoimesta (NO) koskettimesta.

Kytkentä tapahtuu painamalla purppuran väristä painiketta (bisstabiili kosketin), ja se pysyy kytkettynä, kunnes painiketta painetaan uudelleen.

Kosketusvastus: maks. 0,05 Ω

Eristyksen kestävyys: min. 1 GΩ 500 VDC:ssä

LED

Punainen ja vihreä LED voidaan määrittää ulkoisella logiikalla ilmoittamaan kytkimen tilan.

Jännitealue 24 Vdc ± 15 %

Ruuvikannet

Teknopolymeeri, väri mustanharmaa, mattapinta. Toimitetaan asennettuna, irrotettavissa ruuvinvääntimellä.

IP-suojaus

IP 65 suojausluokka, noudattaa vaatimuksia EN 60529

Vakioversiot

Läpireiät kuusiokoloruuveille.

  • EBR-SWB-B-C: sinkitty liitin, 8 napaa, lähtö takana.
  • EBR-SWB-L-C: sinkitty teräsliitin, 8 napaa, lähtö vasemmalla puolella.
  • EBR-SWB-R-C: sinkitty liitin, 8 napaa, lähtö oikealla sivulla.

8-napainen kaapeli UL: AWG22 RAL9005 PVC UL AWM tyyli 1569/2517.

  • EBR-SWB-B-F2.5: 8-napainen kaapeli, pituus 2,5 metriä, lähtö takana.
  • EBR-SWB-B-F5: 8-napainen kaapeli, pituus 5 metriä, lähtö takana.
  • EBR-SWB-L-F2.5: 8-napainen kaapeli, pituus 2,5 metriä, lähtö vasemmalla puolella.
  • EBR-SWB-L-F5: 8-napainen kaapeli, pituus 5 metriä, lähtö vasemmalla puolella.
  • EBR-SWB-R-F2.5: 8-napainen kaapeli, pituus 2,.5 metriä, lähtö oikealla puolella.
  • EBR-SWB-R-F5: 8-napainen kaapeli, pituus 5 metriä, lähtö oikealla puolella.
EBR-SWB-R-F5 - Kaapeli, pituus 5 metriä, lähtö oikealla 
Yleiset tiedot

Ominaisuudet ja käyttökohteet

Tätä kahvaa käytetään, kun kytkemisen tulee olla pitkäaikaista.

Ulkoisen logiikan avulla LEDit voidaan konfiguroida ilmoittamaan painikkeen vastaavaa tilaa. Esimerkki: painikkeen ollessa neutraalissa asennossa vihreä LED palaa, painiketta painettaessa punainen LED sammuu.

Painikkeiden mekaaninen käyttöikä on 200 000 sykliä.

Tuote on valmistettu noudattaen standardeja EN60947-1:2007: +A1:2021+A2:2014 EN 60947-5-1:2017 ja CE-merkintä on nähtävissä kahvan yhdellä sivulla.

Mikäli käytetään pidennystä kulmaliittimellä, kaapelin lähdön suunta on esitetty kuvassa 1.

EBR-SWB -kahvan voi asentaa EBR neutraalin kahvan kanssa.

Tekniset tiedot

Vetolujuus ja iskulujuus: Taulukossa raportoidut F1, F2, L1 ja L2-arvot on saatu asianmukaisella dynamometrisellä laitteella suoritetuista murtumistesteistä kuvassa esitetyissä testausolosuhteissa vallitsevassa lämpötilassa.

EBR-SWB-R-F5 - Kaapeli, pituus 5 metriä, lähtö oikealla 
EBR-SWB-R-F5 - Kaapeli, pituus 5 metriä, lähtö oikealla 
Sähköiset ominaisuudet
KuormaJänniteVirtaMaks. syklit
Resistiivinen12 Vdc4 A200000
Resistiivinen48 Vdc1 A200000
Resistiivinen48 Vdc2 A100000
Resistiivinen48 Vdc3 A75000
Logistiikkataso5 Vdc10 mA200000
DWV1000 Vrms--
Oikosulkuehdollinen virta: 1 000 A

*Liitinversiolle suurin sallittu jännite on 24 V ja suurin sallittu virta on 2A.

Lisävarusteet

Mahdolliset lisävarusteet pyynnöstä

FC-M12x1: pidennykset 8-napaisella M12 sisäkierteisellä aksiaaliliittimellä

Muut toteutukset

Muut standarditoteutukset

  • EBR.: yksinkertainen lisäkahva ilman kytkintä.
  • EBR-SWM: kahva yksiasentoisella sähkökytkimellä.
Elesa
Mallien kaikki oikeudet pidätetään lakien mukaisesti. Mainitse aina lähde, kun toisinnat piirustuksiamme ja valokuviamme.

KYSY ASIANTUNTIJALTA