Teknopolymeeri
Materiaali
Lasikuituvahvisteinen polyamidipohjainen (PA) teknopolymeeri, sertifioitu itsesammuva UL-94 V0, väri musta.
Bistabiili sähkökytkin painikkeella
Laite koostuu normaalisti avoimesta (NO) koskettimesta.
Kytkentä tapahtuu painamalla purppuran väristä painiketta (bisstabiili kosketin), ja se pysyy kytkettynä, kunnes painiketta painetaan uudelleen.
Kosketusvastus: maks. 0,05 Ω
Eristyksen kestävyys: min. 1 GΩ 500 VDC:ssä
LED
Punainen ja vihreä LED voidaan määrittää ulkoisella logiikalla ilmoittamaan kytkimen tilan.
Jännitealue 24 Vdc ± 15 %
Ruuvikannet
Teknopolymeeri, väri mustanharmaa, mattapinta. Toimitetaan asennettuna, irrotettavissa ruuvinvääntimellä.
IP-suojaus
IP 65 suojausluokka, noudattaa vaatimuksia EN 60529
Vakioversiot
Läpireiät kuusiokoloruuveille.
- EBR-SWB-B-C: sinkitty liitin, 8 napaa, lähtö takana.
- EBR-SWB-L-C: sinkitty teräsliitin, 8 napaa, lähtö vasemmalla puolella.
- EBR-SWB-R-C: sinkitty liitin, 8 napaa, lähtö oikealla sivulla.
8-napainen kaapeli UL: AWG22 RAL9005 PVC UL AWM tyyli 1569/2517.
- EBR-SWB-B-F2.5: 8-napainen kaapeli, pituus 2,5 metriä, lähtö takana.
- EBR-SWB-B-F5: 8-napainen kaapeli, pituus 5 metriä, lähtö takana.
- EBR-SWB-L-F2.5: 8-napainen kaapeli, pituus 2,5 metriä, lähtö vasemmalla puolella.
- EBR-SWB-L-F5: 8-napainen kaapeli, pituus 5 metriä, lähtö vasemmalla puolella.
- EBR-SWB-R-F2.5: 8-napainen kaapeli, pituus 2,.5 metriä, lähtö oikealla puolella.
- EBR-SWB-R-F5: 8-napainen kaapeli, pituus 5 metriä, lähtö oikealla puolella.
Ominaisuudet ja käyttökohteet
Tätä kahvaa käytetään, kun kytkemisen tulee olla pitkäaikaista.
Ulkoisen logiikan avulla LEDit voidaan konfiguroida ilmoittamaan painikkeen vastaavaa tilaa. Esimerkki: painikkeen ollessa neutraalissa asennossa vihreä LED palaa, painiketta painettaessa punainen LED sammuu.
Painikkeiden mekaaninen käyttöikä on 200 000 sykliä.
Tuote on valmistettu noudattaen standardeja EN60947-1:2007: +A1:2021+A2:2014 EN 60947-5-1:2017 ja CE-merkintä on nähtävissä kahvan yhdellä sivulla.
Mikäli käytetään pidennystä kulmaliittimellä, kaapelin lähdön suunta on esitetty kuvassa 1.
EBR-SWB -kahvan voi asentaa EBR neutraalin kahvan kanssa.
Tekniset tiedot
Vetolujuus ja iskulujuus: Taulukossa raportoidut F1, F2, L1 ja L2-arvot on saatu asianmukaisella dynamometrisellä laitteella suoritetuista murtumistesteistä kuvassa esitetyissä testausolosuhteissa vallitsevassa lämpötilassa.
| Sähköiset ominaisuudet | |||
| Kuorma | Jännite | Virta | Maks. syklit |
| Resistiivinen | 12 Vdc | 4 A | 200000 |
| Resistiivinen | 48 Vdc | 1 A | 200000 |
| Resistiivinen | 48 Vdc | 2 A | 100000 |
| Resistiivinen | 48 Vdc | 3 A | 75000 |
| Logistiikkataso | 5 Vdc | 10 mA | 200000 |
| DWV | 1000 Vrms | - | - |
| Oikosulkuehdollinen virta: 1 000 A | |||
*Liitinversiolle suurin sallittu jännite on 24 V ja suurin sallittu virta on 2A.
Mahdolliset lisävarusteet pyynnöstä
FC-M12x1: pidennykset 8-napaisella M12 sisäkierteisellä aksiaaliliittimellä