EBR-SWM Kahva yksiasentoisella sähkökytkimellä

Teknopolymeeri, sertifioitu itsestään sammuva

Valitse kohde

loading

Tekniset tiedot

Scroll horizontally
Pääasialliset eritelmät

Materiaali

Lasikuituvahvisteinen polyamidipohjainen (PA) teknopolymeeri, sertifioitu itsesammuva UL-94 V0, väri musta.

Monostable sähkökytkin painikkeella

Laite on muodostettu normaalisti avoimesta (NO) ja normaalisti suljetusta (NC) koskettimesta.

Kytkentä tapahtuu painamalla sinistä painiketta (yksiasentoinen kosketin).

LED

Punainen ja vihreä LED voidaan määrittää ulkoisella logiikalla ilmoittamaan kytkimen tilan.

Jännitealue 24 Vdc ± 15 %

Ruuvikannet

Teknopolymeeri, väri mustanharmaa, mattapinta. Toimitetaan asennettuna, irrotettavissa ruuvinvääntimellä.

IP-suojaus

IP 65 suojausluokka, noudattaa vaatimuksia EN 60529

Vakioversiot

Läpireiät kuusiokoloruuveille.

  • EBR-SWM-B-C: sinkitty liitin, 8 napaa, lähtö takana.
  • EBR-SWM-L-C: sinkitty teräsliitin, 8 napaa, lähtö vasemmalla puolella.
  • EBR-SWM-R-C: sinkitty liitin, 8 napaa, lähtö oikealla sivulla.

8-napainen kaapeli UL: AWG22 RAL9005 PVC UL AWM tyyli 1569/2517.

  • EBR-SWM-B-F2.5: 8-napainen kaapeli, pituus 2,5 metriä, lähtö takana.
  • EBR-SWM-B-F5: 8-napainen kaapeli, pituus 5 metriä, lähtö takana.
  • EBR-SWM-L-F2.5: 8-napainen kaapeli, pituus 2,5 metriä, lähtö vasemmalla puolella.
  • EBR-SWM-L-F5: 8-napainen kaapeli, pituus 5 metriä, lähtö vasemmalla puolella.
  • EBR-SWM-R-F2.5: 8-napainen kaapeli, pituus 2,.5 metriä, lähtö oikealla puolella.
  • EBR-SWM-R-F5: 8-napainen kaapeli, pituus 5 metriä, lähtö oikealla puolella.
EBR-SWM-R-F2.5 - Kaapeli, pituus 2,5 metriä, lähtö oikealla 
Yleiset tiedot

Ominaisuudet ja käyttökohteet

Nämä kahvat asennetaan tyypillisesti koneiden oviin tai suojuksiin.

Ulkoisen logiikan avulla LEDit voidaan konfiguroida ilmoittamaan painikkeen vastaavaa tilaa. Esimerkki: Koneen ollessa käynnissä punainen valo syttyy ja vihreä valo on sammunut. Painiketta painamalla käyttäjä pyytää pääsyä suojatulle alueelle: tässä tapauksessa vihreä valo syttyy ja punainen valo on sammunut.

Painikkeiden mekaaninen käyttöikä on 1 x 106 sykliä.

Tuote on valmistettu noudattaen standardeja EN60947-1:2007: +A1:2021+A2:2014 EN 60947-5-1:2017 ja CE-merkintä on nähtävissä kahvan yhdellä sivulla.

Mikäli käytetään pidennystä kulmaliittimellä, kaapelin lähdön suunta on esitetty kuvassa 1.

EBR-SWM -kahvan voi asentaa EBR neutraalin kahvan kanssa.

Tekniset tiedot

Vetolujuus ja iskulujuus: Taulukossa raportoidut F1, F2, L1 ja L2-arvot on saatu asianmukaisella dynamometrisellä laitteella suoritetuista murtumistesteistä kuvassa esitetyissä testausolosuhteissa vallitsevassa lämpötilassa.

EBR-SWM-R-F2.5 - Kaapeli, pituus 2,5 metriä, lähtö oikealla 
EBR-SWM-R-F2.5 - Kaapeli, pituus 2,5 metriä, lähtö oikealla 
Sähköiset ominaisuudet
KuormaJänniteVirtaMaks. syklit
Resistiivinen28 Vdc1899-12-3125000
Resistiivinen115 Vac, 60 Hz1 A25000
Induktiivinen28 Vdc2 A25000
DWV1050 Vrms--
Logistiikkataso5 Vdc10 mA1 x 106
Oikosulkuehdollinen virta: 1 000 A

*Liitinversiolle suurin sallittu jännite on 24 V ja suurin sallittu virta on 2A.

Lisävarusteet

Mahdolliset lisävarusteet pyynnöstä

FC-M12x1: pidennykset 8-napaisella M12 sisäkierteisellä aksiaaliliittimellä

Muut toteutukset

Muut standarditoteutukset

  • EBR.: yksinkertainen lisäkahva ilman kytkintä.
  • EBR-SWB: kahva kaksiasentoisella sähkökytkimellä.
Elesa
Mallien kaikki oikeudet pidätetään lakien mukaisesti. Mainitse aina lähde, kun toisinnat piirustuksiamme ja valokuviamme.

KYSY ASIANTUNTIJALTA