RE.G1-SST-N Kääntyvät tukipyörät kannattimella ruostumatonta terästä

Termoplastinen kumipinnoite

Valitse kohde

loading

Tekniset tiedot

Scroll horizontally
Pääasialliset eritelmät

Suojaus

Harmaa, jälkiä estävä termoplastinen pyörä, kovuus 85 Shore A.

Pyörän keskiö

Polypropeenipohjainen (PP) teknopolymeeri.

Vierintäkäyttö

Keskiö läpivientireiällä.

Kiinteä levykiinnike

AISI 304 ruostumaton teräslevy, kannatin on suunniteltu kestämään enintään 1 800 N kuormia.

Kääntyvä levykiinnike

AISI 304 ruostumaton teräslevy, kannatin on suunniteltu kestämään enintään 1 800 N kuormia. Kaksoiskuularadan olemassaolo sekä levyn ja sisäänrakennetulla tapilla varustetun kuularadan välinen suora kosketus takaa eriomaisen käytettävyyden. Ei vaadi huoltoa.

Se käsittää seuraavat (ks. kuva 1):

  1. haarukka: AISI 304 ruostumaton teräslevy;
  2. kuularadan rengas: AISI 304 ruostumaton teräslevy;
  3. keskitappi: liitetty levyyn, uudelleenlaipoitus kylmänä;
  4. pyörimisjärjestelmä: kaksinkertainen rasvalla voideltu kuularata;
  5. pölytiiviste: väri sininen teknopolymeeri, saatavissa vain SBL- ja SBF-toteutuksille.

Jarru

Kokonaisjarru, joka lukitsee pyörän ja kannattimen pyörimisen. Optimoidut mitat ja sisäänvedettävä poljin takaavat mahdollisimman vähäisen tilan tarpeen ja parhaan toimintahelppouden. Jousi karkaistua hiiliterästä tai ruostumatonta terästä (SST versio).

Vakioversiot

  • PBL: kiinteä levykiinnike, ilman jarrua.
  • SBL: kääntyvä levykiinnike, ilman jarrua.
  • SBF: kääntyvä levykiinnike, jarrulla.
  • FBL: kääntyvä levykiinnike ja keskiläpivientireikä, ilman jarrua.
  • FBF: kääntyvä levykiinnike ja keskiläpivientireikä, jarrulla.
RE.G1-FBF-N-SST - Kääntyvä levykiinnike ja keskiläpivientireikä, jarrulla, ruostumaton teräs 
Yleiset tiedot

Käyttösovelluksia

Erinomaiset vierintävastus- ja elastiset ominaisuudet. Löydät lisätietoja pyörän teknisten tietojen sivulta RE.G1.

Elesa
Mallien kaikki oikeudet pidätetään lakien mukaisesti. Mainitse aina lähde, kun toisinnat piirustuksiamme ja valokuviamme.

KYSY ASIANTUNTIJALTA

Sivusto on reCAPTCHA Enterprisen suojaama ja siihen sovelletaan Googlen tietosuojakäytäntöä ja palveluehtoja.