Termoplastinen kumipinnoite
Suojaus
Harmaa, jälkiä estävä termoplastinen pyörä, kovuus 85 Shore A.
Pyörän keskiö
Polypropeenipohjainen (PP) teknopolymeeri.
Vierintäkäyttö
Keskiö läpivientireiällä.
Kiinteä levykiinnike
AISI 304 ruostumaton teräslevy, kannatin on suunniteltu kestämään enintään 1 800 N kuormia.
Kääntyvä levykiinnike
AISI 304 ruostumaton teräslevy, kannatin on suunniteltu kestämään enintään 1 800 N kuormia. Kaksoiskuularadan olemassaolo sekä levyn ja sisäänrakennetulla tapilla varustetun kuularadan välinen suora kosketus takaa eriomaisen käytettävyyden. Ei vaadi huoltoa.
Se käsittää seuraavat (ks. kuva 1):
- haarukka: AISI 304 ruostumaton teräslevy;
- kuularadan rengas: AISI 304 ruostumaton teräslevy;
- keskitappi: liitetty levyyn, uudelleenlaipoitus kylmänä;
- pyörimisjärjestelmä: kaksinkertainen rasvalla voideltu kuularata;
- pölytiiviste: väri sininen teknopolymeeri, saatavissa vain SBL- ja SBF-toteutuksille.
Jarru
Kokonaisjarru, joka lukitsee pyörän ja kannattimen pyörimisen. Optimoidut mitat ja sisäänvedettävä poljin takaavat mahdollisimman vähäisen tilan tarpeen ja parhaan toimintahelppouden. Jousi karkaistua hiiliterästä tai ruostumatonta terästä (SST versio).
Vakioversiot
- PBL: kiinteä levykiinnike, ilman jarrua.
- SBL: kääntyvä levykiinnike, ilman jarrua.
- SBF: kääntyvä levykiinnike, jarrulla.
- FBL: kääntyvä levykiinnike ja keskiläpivientireikä, ilman jarrua.
- FBF: kääntyvä levykiinnike ja keskiläpivientireikä, jarrulla.
Käyttösovelluksia
Erinomaiset vierintävastus- ja elastiset ominaisuudet. Löydät lisätietoja pyörän teknisten tietojen sivulta RE.G1.