SFP. Huohotinkorkit

roiskesuojauksella, teknopolymeeri

Valitse kohde

loading

Tekniset tiedot

Scroll horizontally
Pääasialliset eritelmät

Afdekking

Technopolymeer op polyamidebasis (PA), semi-matte afwerking.

  • SFP......: RAL 2004 oranje, ‘OIL’-markering.
  • SFP.....-C9: RAL 9005 zwarte kleur, ‘OIL’-markering.
  • SFP.....-C2-N: RAL 2004 oranje, zonder ‘OIL’-markering.
  • SFP.....-C9-N: RAL 9005 zwarte kleur, zonder ‘OIL’-markering.

Draadfitting

Technopolymeer op polyamidebasis (PA), zwarte kleur, semi-matte afwerking.

Pakkingring

NBR synthetisch rubber.

Spatscherm

technopolymeer.

Standaarduitvoeringen

  • SFP.: zonder luchtfilter (zwart spatscherm).
  • SFP+F-FIL: met “tech-fil” luchtfilter in verzinkt staaldraad (oranje spatscherm).
  • SFP+F-FOAM: met “tech-foam” luchtfilter in polyurethaanschuim/raster (polyester basis), luchtfiltratie 40 µ (grijs spatscherm).
  • SFP-BA+F: met “tech-foam” luchtfilter in polyurethaanschuim/raster (polyester basis), luchtfiltratie 40 µ (grijs spatscherm).

Verzinkte bajonet van staalplaat.

Verchroomde stalen veiligheidsketting.

Maximale continue werktemperatuur

100°C.

Yleiset tiedot

Eigenschappen en toepassing

SFP. ontluchtingsdoppen worden geleverd met een spatscherm (originele ELESA-uitvoering) die olieverlies voorkomt en zijn bijzonder geschikt voor gebruik waar olie heftig wordt geagiteerd en tegen de ontluchtingsdop kan spatten.

Technische gegevens

Het luchtdebiet voor elk model kan worden bepaald uit de grafiek die het verschil berekent tussen de druk binnen en buiten het reservoir.

SFP+F-FIL-N - Tech-fil-ilmansuodattimella, ilman tekstiä OIL
SFP+F-FIL-N - Tech-fil-ilmansuodattimella, ilman tekstiä OIL
Elesa
Mallien kaikki oikeudet pidätetään lakien mukaisesti. Mainitse aina lähde, kun toisinnat piirustuksiamme ja valokuviamme.

KYSY ASIANTUNTIJALTA