San - Antimicrobial
roiskesuojauksella, teknopolymeeri
Afdekking
Technopolymeer op polyamidebasis (PA), semi-matte afwerking.
- SFP......: RAL 2004 oranje, ‘OIL’-markering.
- SFP.....-C9: RAL 9005 zwarte kleur, ‘OIL’-markering.
- SFP.....-C2-N: RAL 2004 oranje, zonder ‘OIL’-markering.
- SFP.....-C9-N: RAL 9005 zwarte kleur, zonder ‘OIL’-markering.
Draadfitting
Technopolymeer op polyamidebasis (PA), zwarte kleur, semi-matte afwerking.
Pakkingring
NBR synthetisch rubber.
Spatscherm
technopolymeer.
Standaarduitvoeringen
- SFP.: zonder luchtfilter (zwart spatscherm).
- SFP+F-FIL: met “tech-fil” luchtfilter in verzinkt staaldraad (oranje spatscherm).
- SFP+F-FOAM: met “tech-foam” luchtfilter in polyurethaanschuim/raster (polyester basis), luchtfiltratie 40 µ (grijs spatscherm).
- SFP-BA+F: met “tech-foam” luchtfilter in polyurethaanschuim/raster (polyester basis), luchtfiltratie 40 µ (grijs spatscherm).
Verzinkte bajonet van staalplaat.
Verchroomde stalen veiligheidsketting.
Maximale continue werktemperatuur
100°C.
Eigenschappen en toepassing
SFP. ontluchtingsdoppen worden geleverd met een spatscherm (originele ELESA-uitvoering) die olieverlies voorkomt en zijn bijzonder geschikt voor gebruik waar olie heftig wordt geagiteerd en tegen de ontluchtingsdop kan spatten.
Technische gegevens
Het luchtdebiet voor elk model kan worden bepaald uit de grafiek die het verschil berekent tussen de druk binnen en buiten het reservoir.