VDS. Umpinaiset käsipyörät

Teknopolymeeri

 
 

Valitse kohde

loading

Tekniset tiedot

Scroll horizontally
Pääasialliset eritelmät

Materiaali

Erittäin palautumiskykyinen polypropeenipohjainen (PP) teknopolymeeri, väri musta, mattapinta.

Navan peitekansi

Asetaalihartsipohjainen (POM) teknopolymeeri, väri vaaleanharmaa, press-fit-asennus.

Vakioversiot

Mustattu teräsnapa, kalvettu H7 reikä.

H9 kalvettu reikä toteutuksille uralla.

  • VDS.: ilman kahvaa.
  • VDS+I: pyörivällä kahvalla I.621+x teknopolymeeri.
  • VDS+IEL: pyörivällä kahvalla IEL+x-SOFT teknopolymeeripinnoitettu termoplastinen soft touch -elastomeeri (TPE).
  • VDS+IR: taitettavalla kahvalla IR.620 teknopolymeeri.
  • VDS+IRS: taitettavalla turvakahvalla IRS.820 teknopolymeeri.

AISI 304 ruostumaton teräsnapa, H7 kalvettu reikä.

  • VDS-SST: ilman kahvaa.
  • VDS+I-SST: pyörivällä kahvalla I.621+x-SST teknopolymeeri.
  • VDS+IR-SST: taitettavalla kahvalla IR.620-SST teknopolymeeri.
  • VDS+IRS-SST: taitettavalla turvakahvalla IRS.820-SST teknopolymeeri.

K: versio reiällä ja kiilauralla mukaisesti DIN 6885/1, toleranssi P9 esim.:

72641-R-K VDS.80-A-8-K

Lisävarusteet

Mahdolliset lisävarusteet pyynnöstä

  • GN 184: aluslevy navan aksiaaliseen lukitukseen - mustaoksidoitu teräs.
  • GN 184.5: aluslevy navan aksiaaliseen lukitukseen - AISI 303 ruostumatonta terästä..
  • ECB.D: lasikuituvahvisteinen polyamidipohjainen (PA) teknopolymeerinen navan peitekansi, Elecolors-väreissä, mattapinta, press-fit-asennus, saatavissa malleille VDS.125, VDS.150 ja VDS.175 (ks. taulukko).
VDS+I - Pyörivä kahva 
Muut toteutukset

Erityistoteutukset pyynnöstä

Käsipyörät ristikkäisrei”illä, noudattaa EN 110.

Elesa
Mallien kaikki oikeudet pidätetään lakien mukaisesti. Mainitse aina lähde, kun toisinnat piirustuksiamme ja valokuviamme.

KYSY ASIANTUNTIJALTA