BT-ESD Uritettu säätönuppi

ESD, johtava teknopolymeeri

 
 

Valitse kohde

loading

Tekniset tiedot

Scroll horizontally
Pääasialliset eritelmät

Materiaali

Lasikuituvahvisteinen polyamidipohjainen (PA) johtava erityisteknopolymeeri, väri musta, mattapinta. 103 Ω pinnan resistiivisyys (ASTM D257 koemenetelmä), 103 Ω cm volyymin resistiivisyys (ASTM D257 -koementelmä).

Vakioversiot

  • BT-B: messinkikohoke, kierteitetty pohjareikä.
  • BT-FP: messinkikohoke, kierteitetty läpireikä.
  • BT-p: sinkitty teräs, kierretappi, viistetty litteä pää UNI 947: ISO 4753 mukaisesti (ks. Tekniset tiedot).
Yleiset tiedot

Ominaisuudet ja käyttökohteet

Erityinen johtava teknopolymeeri (ESD-C sähköstaattista purkausta johtava) ehkäisee elektrostaattisen varautumisen. BT-ESD nupit sopivat ESD-suojatuille alueille (EPA), jossa sähköstaattisille purkauksille alttiita komponentteja tulee käsitellä siten, että vahinkoriski on mahdollisimman vähäinen. Nupin pintaan lähtemättömästi painettu merkki (ESD-C) tunnistaa sen erityisen johtavuusominaisuuden EN 100015/1 ja IEC 61340-5-1 standardien mukaisesti.

Elesa
Mallien kaikki oikeudet pidätetään lakien mukaisesti. Mainitse aina lähde, kun toisinnat piirustuksiamme ja valokuviamme.

KYSY ASIANTUNTIJALTA