San - Antimicrobial
ESD johtava teknopolymeeri
Materiaali
Lasikuituvahvisteinen polyamidipohjainen (PA) johtava erityisteknopolymeeri, väri musta, mattapinta. 103 Ω pinnan resistiivisyys (ASTM D257 koemenetelmä), 103 Ω cm volyymin resistiivisyys (ASTM D257 -koementelmä).
Vakioversiot
- BT-B: messinkikohoke, kierteitetty pohjareikä.
- BT-FP: messinkikohoke, kierteitetty läpireikä.
- BT-p: sinkitty teräs, kierretappi, viistetty litteä pää UNI 947: ISO 4753 mukaisesti (ks. Tekniset tiedot).
Ominaisuudet ja käyttökohteet
Erityinen johtava teknopolymeeri (ESD-C sähköstaattista purkausta johtava) ehkäisee elektrostaattisen varautumisen. BT-ESD nupit sopivat ESD-suojatuille alueille (EPA), jossa sähköstaattisille purkauksille alttiita komponentteja tulee käsitellä siten, että vahinkoriski on mahdollisimman vähäinen. Nupin pintaan lähtemättömästi painettu merkki (ESD-C) tunnistaa sen erityisen johtavuusominaisuuden EN 100015/1 ja IEC 61340-5-1 standardien mukaisesti.