Teknopolymeeri
Materiaali
Erittäin palautumiskykyinen polypropeenipohjainen (PP) teknopolymeeri, väri musta, mattapinta.
Navan peitekansi
Asetaalihartsipohjainen (POM) teknopolymeeri, väri vaaleanharmaa, press-fit-asennus.
Vakioversiot
Mustattu teräsnapa, kalvettu H7 reikä.
H9 kalvettu reikä toteutuksille uralla.
- VDS.: ilman kahvaa.
- VDS+I: pyörivällä kahvalla I.621+x teknopolymeeri.
- VDS+IEL: pyörivällä kahvalla IEL+x-SOFT teknopolymeeripinnoitettu termoplastinen soft touch -elastomeeri (TPE).
- VDS+IR: taitettavalla kahvalla IR.620 teknopolymeeri.
- VDS+IRS: taitettavalla turvakahvalla IRS.820 teknopolymeeri.
AISI 304 ruostumaton teräsnapa, H7 kalvettu reikä.
- VDS-SST: ilman kahvaa.
- VDS+I-SST: pyörivällä kahvalla I.621+x-SST teknopolymeeri.
- VDS+IR-SST: taitettavalla kahvalla IR.620-SST teknopolymeeri.
- VDS+IRS-SST: taitettavalla turvakahvalla IRS.820-SST teknopolymeeri.
K: versio reiällä ja kiilauralla mukaisesti DIN 6885/1, toleranssi P9 esim.:
72641-R-K VDS.80-A-8-K
Mahdolliset lisävarusteet pyynnöstä
- GN 184: aluslevy navan aksiaaliseen lukitukseen - mustaoksidoitu teräs.
- GN 184.5: aluslevy navan aksiaaliseen lukitukseen - AISI 303 ruostumatonta terästä..
- ECB.D: lasikuituvahvisteinen polyamidipohjainen (PA) teknopolymeerinen navan peitekansi, Elecolors-väreissä, mattapinta, press-fit-asennus, saatavissa malleille VDS.125, VDS.150 ja VDS.175 (ks. taulukko).