VDS. Umpinaiset käsipyörät

Teknopolymeeri

 
 

Valitse kohde

loading

Tekniset tiedot

Scroll horizontally
Pääasialliset eritelmät

Materiaali

Erittäin palautumiskykyinen polypropeenipohjainen (PP) teknopolymeeri, väri musta, mattapinta.

Navan peitekansi

Asetaalihartsipohjainen (POM) teknopolymeeri, väri vaaleanharmaa, press-fit-asennus.

Vakioversiot

Mustattu teräsnapa, kalvettu H7 reikä.

H9 kalvettu reikä toteutuksille uralla.

  • VDS.: ilman kahvaa.
  • VDS+I: pyörivällä kahvalla I.621+x teknopolymeeri.
  • VDS+IEL: pyörivällä kahvalla IEL+x-SOFT teknopolymeeripinnoitettu termoplastinen soft touch -elastomeeri (TPE).
  • VDS+IR: taitettavalla kahvalla IR.620 teknopolymeeri.
  • VDS+IRS: taitettavalla turvakahvalla IRS.820 teknopolymeeri.

AISI 304 ruostumaton teräsnapa, H7 kalvettu reikä.

  • VDS-SST: ilman kahvaa.
  • VDS+I-SST: pyörivällä kahvalla I.621+x-SST teknopolymeeri.
  • VDS+IR-SST: taitettavalla kahvalla IR.620-SST teknopolymeeri.
  • VDS+IRS-SST: taitettavalla turvakahvalla IRS.820-SST teknopolymeeri.

K: versio reiällä ja kiilauralla mukaisesti DIN 6885/1, toleranssi P9 esim.:

72641-R-K VDS.80-A-8-K

Lisävarusteet

Mahdolliset lisävarusteet pyynnöstä

  • GN 184: aluslevy navan aksiaaliseen lukitukseen - mustaoksidoitu teräs.
  • GN 184.5: aluslevy navan aksiaaliseen lukitukseen - AISI 303 ruostumatonta terästä..
  • ECB.D: lasikuituvahvisteinen polyamidipohjainen (PA) teknopolymeerinen navan peitekansi, Elecolors-väreissä, mattapinta, press-fit-asennus, saatavissa malleille VDS.125, VDS.150 ja VDS.175 (ks. taulukko).
VDS+IEL - Pyörivä kahva tyyppiä ""Soft touch"" 
Muut toteutukset

Erityistoteutukset pyynnöstä

Käsipyörät ristikkäisrei”illä, noudattaa EN 110.

Elesa
Mallien kaikki oikeudet pidätetään lakien mukaisesti. Mainitse aina lähde, kun toisinnat piirustuksiamme ja valokuviamme.

KYSY ASIANTUNTIJALTA