ITSESTÄÄN PUHDISTUVAT OSAT BAKTEERIEN JA SIENIEN TORJUMISEKSI
DCK-S Putkiliitinsarja standardisarjoille DIN 3015-1
Teknopolymeeri (polypropeeni PP) ja teräs
Standardikomponentit
- DCE-S: DIN 3015-1 standardisarjan putkikaulus teknopolymeeripohjaista polypropeenia (PP), korkea UV-säteilyn kestävyys, väri RAL 9005 musta.
- DCE-PU: sinkitty ylälevy.
- DCE-PL: hitsattava pohjalevy fosfatoitua terästä.
- DCE-SRC: lieriökantainen kuusiokoloruuvi, sinkittyä terästä.
- DCE-SRE: kuusioruuvi sinkittyä terästä.
- DCE-WA: litteä aluslevy sinkittyä terästä.
- DCE-GU: asennusohjain sinkittyä terästä.
- DCE-NTG: mutteri asennusohjaimelle sinkittyä terästä.
Ominaisuudet ja käyttökohteet
DCE-S-kaulusrungosta on saatavissa erilaisia konfiguraatioita, joilla voi lukita jäykkiä putkia tai joustavia kaapeleita turvallisesti, tärinää ja melua vähentäen.
DIN 3015-1 -standardi määrittelee tekniset, mitta- ja materiaalivaatimukset moniin käyttötarkoituksiin sopivien kiinnitysjärjestelmien luomiselle.
Standardi määrittelee ennen kaikkea erityiset viiteryhmät riippuen kaulusrunkojen kokonaismitoista.
Taulukossa on esitetty vastaavuudet DIN 3015-1 -ryhmien ja vastaavien DCE-S -ryhmien välillä.
Kahden liitinpuoliskon erityinen sisäinen pyällys mahdollistaa korkealuokkaisen pidon liittimen ja putken välillä, mikä takaa hyvän vakauden.
Niitä käytetään sekä teollisuuden hydrauliikan kiinnitysjärjestelmänä jäykissä putkirakenteissa (nesteet tai kaasut), että liikkuvissa hydrauliikkalaitteissa (maansiirtokoneisto, maatalousajoneuvot) hydraulisten tai pneumaattisten järjestelmien rakentamiseen joustavilla putkilla tai kaapeleilla.
Kauluskokonaisuuden asentaminen aloitetaan pohjalta; hitsattava levy DCE-PL on alusta, jonka varassa kauluksen alapuolisko lepää, sitten jäykkä (tai joustava) putki työnnetään sisään ja kauluksen yläpuolisko asetetaan päälle. Mikäli pysyvää ratkaisua ei tarvita, voidaan levyn sijasta käyttää DCE-NTG -kiinnitysmuttereita. Jos ne sijoitetaan DCE-GU -ohjaimelle, kokonaisuutta voi silloin liikuttaa ohjainta myöten sen asennon säätämiseksi kohdistamisvaiheessa.
Kauluksen kiristämiseen voi käyttää DCE-PU-suojalevyä yhdessä DCE-SRE -kuusioruuvien kanssa, tai mikäli ylälevyä ei tarvita, suositellaan käytettäväksi DCE-SRC -lieriökantaruuveja kuusiokololla ja DCE-WA -aluslevyllä.