ITSESTÄÄN PUHDISTUVAT OSAT BAKTEERIEN JA SIENIEN TORJUMISEKSI
DCK-H Putkiliitinsarja raskaille sarjoille DIN 3015-2
Teknopolymeeri (polypropeeni PP) ja teräs
Standardikomponentit
- DCE-H: DIN 3015-2 raskaan sarjan putkikaulus teknopolymeeripohjaista polypropeenia (PP), korkea UV-säteilyn kestävyys, väri RAL 9005 musta.
- DCE-PU: sinkitty ylälevy.
- DCE-PL: hitsattava pohjalevy fosfatoitua terästä.
- DCE-SRC: lieriökantainen kuusiokoloruuvi, sinkittyä terästä.
- DCE-SRE: kuusioruuvi sinkittyä terästä.
- DCE-WA: litteä aluslevy sinkittyä terästä.
- DCE-GU: asennusohjain sinkittyä terästä.
- DCE-NTG: mutteri asennusohjaimelle sinkittyä terästä.
Ominaisuudet ja käyttökohteet
DCE-H-kaulusrungosta on saatavissa erilaisia konfiguraatioita, joilla voi lukita jäykkiä putkia ja luoda jäykkiä putkistojärjestelmiä turvallisesti, tärinää ja melua vähentäen.
DIN 3015-2 -standardi määrittelee tekniset, mitta- ja materiaalivaatimukset moniin käyttötarkoituksiin sopivien kiinnitysjärjestelmien luomiselle.
Standardi määrittelee ennen kaikkea erityiset viiteryhmät riippuen kaulusrunkojen kokonaismitoista.
Taulukossa on esitetty vastaavuudet DIN 3015-2 -ryhmien ja vastaavien DCE-H -ryhmien välillä.
Niitä käytetään raskaan teollisuuden hydrauliikassa hydraulisten ja öljyhydraulisten järjestelmien rakentamiseen, joissa vaaditaan suurta mekaanista voimaa ja tehokasta tärinän ja melun vähentämistä.
Kauluskokonaisuuden asentaminen aloitetaan pohjalta; hitsattava levy DCE-PL on alusta, jonka varassa kauluksen alapuolisko lepää, sitten jäykkä putki työnnetään sisään ja kauluksen yläpuolisko asetetaan päälle. Mikäli pysyvää ratkaisua ei tarvita, voidaan levyn sijasta käyttää DCE-NTG -kiinnitysmuttereita. Jos ne sijoitetaan DCE-GU -ohjaimelle, kokonaisuutta voi silloin liikuttaa ohjainta myöten sen asennon säätämiseksi kohdistamisvaiheessa.
Kauluksen kiristämiseen voi käyttää DCE-PU -suojalevyä yhdessä DCE-SRE -kuusioruuvien kanssa.