GN 565 Siltavedin

Alumiini

 
 

Valitse kohde

loading

Tekniset tiedot

Scroll horizontally
Pääasialliset eritelmät

Vakioversiot

Alumiini, tangon poikkileikkaus ovaali.

Kierteitetyt sokeat reiät.

Pinnan viimeistelyn indeksi:

  • BL: luonnonvärinen.
  • EL: anodisoitu, luonnonvärinen.
  • RS: epoksihartsipinnoite, RAL 3000, väri punainen, mattapinta.
  • SR: epoksihartsipinnoite, RAL 9006, väri hopea, mattapinta.
  • SW: UV-säteitä kestävä epoksihartsipinnoite, RAL 9005 väri musta, mattapinta.
Muut toteutukset

Erityistoteutukset pyynnöstä

Standarditoteutuksesta poikkeavat pituudet ja värit.

Elesa
Mallien kaikki oikeudet pidätetään lakien mukaisesti. Mainitse aina lähde, kun toisinnat piirustuksiamme ja valokuviamme.
Ganter

KYSY ASIANTUNTIJALTA