GN 422 U-kahvat ruostumatonta terästä

sähkökytkintoiminnolla, kaapelilla tai liittimellä

 
 

Valitse kohde

loading

Tekniset tiedot

Scroll horizontally
Pääasialliset eritelmät

Versiot

  • Versio T1: yhdellä painikkeella
  • Versio T2: kahdella painikkeella

Kytkentätyypit

  • Kytkentätyyppi K: kaapeli.
  • Kytkentätyyppi S: liitin (0,25 m kaapelilla).

Sinkkivalu     ZD

Epoksipinnoitettu

Musta, RAL 9005, teksturoitu viimeistely     SW

Väri, RAL 9006, mattapinta     SR

Painike

Ruostumaton teräs AISI 304

Kaapeli (ulkokuori)

Polyuretaani PUR

Musta

Valo-ohjain

Muovi

Kristallinkirkas polykarbonaatti (PC)

Yleiset tiedot

Ominaisuudet ja käyttökohteet

U-kahvat GN 422 toimitetaan yhdellä tai kahdella painikkeella. Jokaisessa painikkeessa on vaihtokytkin ja integroitu LED-valorengas.

Kun painiketta painetaan, voidaan laukaista koskettimien johdotuksen (NC tai NO) mukainen sähköimpulssi, esimerkiksi koneen pysäyttämiseen.

Riippumatta siitä, käytetäänkö painiketta vai ei, integroitu LED-valorengas palaa joko punaisena tai vihreänä riippuen LED-valon 1- ja 2-liitäntöjen napaisuudesta.

U-kahvat ovat toiminnallisia ja erittäin kompakteja tuotteita, ja niitä voi käyttää kaikissa käyttötarkoituksissa niiden yleispätevän muotoilun ansiosta.

Sähkö- ja mekaaniset ominaisuudet
PainikeGN 422-T2-S - kahdella painikkeella, pistokkeella
KosketintaVaihtokosketin, pikakosketin
Koskettimen materiaaliHopeaseos
Kytkentäjännitteetmaks. 125 V (pistoke)
maks. 240 V (kaapeli)
Kytkentävirtamax. 3 A
mekaaninen käyttöikä106 kytkentäsyklit
sähkökäyttöikä (Maks. kuorma)50 000 kytkentäsykliä (täydellä kuormalla)
LED-rengasvalo24 V DC ± 10 % / 7 mAGN 422-T2-S - kahdella painikkeella, pistokkeella
Käyttöjännite /
käyttövirta
kaksivärinen (LED1 punainen / LED2 vihreä)
Käyttöluokka (painike)AC 15: 24 V AC / 1 A / DC 13: 24 V DC / 0.7 AIEC 60947-5-1 mukaisesti
AC 15: 110 V AC / 1 A / DC 13: 110 V DC / 0.2 A
AC 15: 220 V AC / 0.5 A / DC 13: 220 V DC / 0.1 A
AC: 120 V AC / 5 A / DC: 12 V DC / 1 AUL 508 mukaisesti
AC: 240 V AC / 3 A
KytkentätyyppiGN 422-T2-S - kahdella painikkeella, pistokkeella1- vihreä
Kaapeli (K)PUR-kaapeli avoimilla monisäikeisillä johtimilla (2 m tai 5 m)2 - valkoinen
3 - keltainen
liitinpistoke (S)5-nastainen liitin M12x1, jossa PUR-kaapeli 0,25 m4 - harmaa
5 - bruna
SuojausluokkaIP 67Liittimen ja kaapelin määritys
Hyväksynnät, vaatimustenvastaisuusvakuutuksetGN 422-T2-S - kahdella painikkeella, pistokkeella
CE-merkintä
Lisävaruste

Lisävaruste

Kaapelit, joissa liitin M12x1 GN 330.

Elesa
Mallien kaikki oikeudet pidätetään lakien mukaisesti. Mainitse aina lähde, kun toisinnat piirustuksiamme ja valokuviamme.
Ganter

KYSY ASIANTUNTIJALTA

Sivusto on reCAPTCHA Enterprisen suojaama ja siihen sovelletaan Googlen tietosuojakäytäntöä ja palveluehtoja.