ITSESTÄÄN PUHDISTUVAT OSAT BAKTEERIEN JA SIENIEN TORJUMISEKSI
sähkökytkintoiminnolla, kaapelilla tai liittimellä

Versiot
- Versio T1: yhdellä painikkeella
- Versio T2: kahdella painikkeella
Kytkentätyypit
- Kytkentätyyppi K: kaapeli.
- Kytkentätyyppi S: liitin (0,25 m kaapelilla).
Sinkkivalu ZD
Epoksipinnoitettu
Musta, RAL 9005, teksturoitu viimeistely SW
Väri, RAL 9006, mattapinta SR
Painike
Ruostumaton teräs AISI 304
Kaapeli (ulkokuori)
Polyuretaani PUR
Musta
Valo-ohjain
Muovi
Kristallinkirkas polykarbonaatti (PC)
Ominaisuudet ja käyttökohteet
U-kahvat GN 422 toimitetaan yhdellä tai kahdella painikkeella. Jokaisessa painikkeessa on vaihtokytkin ja integroitu LED-valorengas.
Kun painiketta painetaan, voidaan laukaista koskettimien johdotuksen (NC tai NO) mukainen sähköimpulssi, esimerkiksi koneen pysäyttämiseen.
Riippumatta siitä, käytetäänkö painiketta vai ei, integroitu LED-valorengas palaa joko punaisena tai vihreänä riippuen LED-valon 1- ja 2-liitäntöjen napaisuudesta.
U-kahvat ovat toiminnallisia ja erittäin kompakteja tuotteita, ja niitä voi käyttää kaikissa käyttötarkoituksissa niiden yleispätevän muotoilun ansiosta.
Sähkö- ja mekaaniset ominaisuudet | |||
---|---|---|---|
Painike | ![]() | ||
Kosketinta | Vaihtokosketin, pikakosketin | ||
Koskettimen materiaali | Hopeaseos | ||
Kytkentäjännitteet | maks. 125 V (pistoke) | ||
maks. 240 V (kaapeli) | |||
Kytkentävirta | max. 3 A | ||
mekaaninen käyttöikä | 106 kytkentäsyklit | ||
sähkökäyttöikä (Maks. kuorma) | 50 000 kytkentäsykliä (täydellä kuormalla) | ||
LED-rengasvalo | 24 V DC ± 10 % / 7 mA | ![]() | |
Käyttöjännite / | |||
käyttövirta | |||
kaksivärinen (LED1 punainen / LED2 vihreä) | |||
Käyttöluokka (painike) | AC 15: 24 V AC / 1 A / DC 13: 24 V DC / 0.7 A | IEC 60947-5-1 mukaisesti | |
AC 15: 110 V AC / 1 A / DC 13: 110 V DC / 0.2 A | |||
AC 15: 220 V AC / 0.5 A / DC 13: 220 V DC / 0.1 A | |||
AC: 120 V AC / 5 A / DC: 12 V DC / 1 A | UL 508 mukaisesti | ||
AC: 240 V AC / 3 A | |||
Kytkentätyyppi | ![]() | 1- vihreä | |
Kaapeli (K) | PUR-kaapeli avoimilla monisäikeisillä johtimilla (2 m tai 5 m) | 2 - valkoinen | |
3 - keltainen | |||
liitinpistoke (S) | 5-nastainen liitin M12x1, jossa PUR-kaapeli 0,25 m | 4 - harmaa | |
5 - bruna | |||
Suojausluokka | IP 67 | Liittimen ja kaapelin määritys | |
Hyväksynnät, vaatimustenvastaisuusvakuutukset | ![]() | ||
CE-merkintä |
Lisävaruste
Kaapelit, joissa liitin M12x1 GN 330.