ITSESTÄÄN PUHDISTUVAT OSAT BAKTEERIEN JA SIENIEN TORJUMISEKSI
Teknopolymeeri
Kahvan varret
Lasikuituvahvisteinen polyamidipohjainen (PA) teknopolymeeri.
Putki
Polyvinyylikloridi (PVC), väri musta.
IP-suojaus
IP 65 suojausluokka, noudattaa vaatimuksia EN 60529 -.
Vakioversiot
- RH-FG16-01.84: Painike vaihtokoskettimella.
- RH-FG16-02.84: kaksi integroitua painiketta: yksi painike normaalisti avoimella (NO) koskettimella ja yksi vaihtokoskettimella.
- RH-FG16-04.84: painike integroidulla vaihtokoskettimella ja hätäpysäytyspainike kahdella normaalisti suljetulla (NC) -koskettimella.
- RH-FG16-05.84: kaksi integroitua painiketta: yksi painike normaalisti avoimella (NO) koskettimella ja yksi vaihtokoskettimella, sekä hätäpysäytyspainike kahdella normaalisti suljetulla (NC) -koskettimella.
Ominaisuudet ja käyttökohteet
RH-FG16-kahvassa on yhdistetty täydellisesti ergonomia, toiminnallisuus ja turvallisuus. Kahvaan on integroitu yksi tai useampia painikkeita ja kaksi LED-valoa (punainen ja vihreä), jotka ilmoittavat koneiston tilan.
Tämän tyyppistä kahvaa voidaan käyttää pääsyn antamiseen alueen suojaukseen.
Alue lukitaan/avataan solenoidilla, joka sijaitsee suojatun alueen sisäpuolella ja joka on yhdistetty kaapelilla logiikkajärjestelmään (PLC).
| Sähköiset ominaisuudet | |
|---|---|
| LED-valon jännite | 24 V DC |
| Painikkeen jännitealue | 24 V AC/DC max. 1 A |
| Hätäpainikkeen jännitealue | 1 ÷ 24 V AC/DC max. 100 mA |
Mahdolliset lisävarusteet
- Lukitsevat/avaavat solenoidit.
- RHFZ-KS.G08.10: kaapeli 8-napaisella M12x1 liittimellä, pituus 10 m.
- RHFZ-KS.G12.10: kaapeli 12-napaisella M12x1 liittimellä, pituus 10 m.
Toinen standarditoteutus
RH-FG16-00.84: yksinkertainen lisäkahva ilman kytkintä.