RH-FG16.84 Putkikahvat sähkökytkimillä

Teknopolymeeri

Valitse kohde

loading

Tekniset tiedot

Scroll horizontally
Pääasialliset eritelmät

Kahvan varret

Lasikuituvahvisteinen polyamidipohjainen (PA) teknopolymeeri.

Putki

Polyvinyylikloridi (PVC), väri musta.

IP-suojaus

IP 65 suojausluokka, noudattaa vaatimuksia EN 60529 -.

Vakioversiot

  • RH-FG16-01.84: Painike vaihtokoskettimella.
  • RH-FG16-02.84: kaksi integroitua painiketta: yksi painike normaalisti avoimella (NO) koskettimella ja yksi vaihtokoskettimella.
  • RH-FG16-04.84: painike integroidulla vaihtokoskettimella ja hätäpysäytyspainike kahdella normaalisti suljetulla (NC) -koskettimella.
  • RH-FG16-05.84: kaksi integroitua painiketta: yksi painike normaalisti avoimella (NO) koskettimella ja yksi vaihtokoskettimella, sekä hätäpysäytyspainike kahdella normaalisti suljetulla (NC) -koskettimella.
Yleiset tiedot

Ominaisuudet ja käyttökohteet

RH-FG16-kahvassa on yhdistetty täydellisesti ergonomia, toiminnallisuus ja turvallisuus. Kahvaan on integroitu yksi tai useampia painikkeita ja kaksi LED-valoa (punainen ja vihreä), jotka ilmoittavat koneiston tilan.

Tämän tyyppistä kahvaa voidaan käyttää pääsyn antamiseen alueen suojaukseen.

Alue lukitaan/avataan solenoidilla, joka sijaitsee suojatun alueen sisäpuolella ja joka on yhdistetty kaapelilla logiikkajärjestelmään (PLC).

Sähköiset ominaisuudet
RH-FG16-02.84 - Yksi painike NO-koskettimella ja yksi vaihtokoskettimella. 
RH-FG16-02.84 - Yksi painike NO-koskettimella ja yksi vaihtokoskettimella. 
RH-FG16-02.84 - Yksi painike NO-koskettimella ja yksi vaihtokoskettimella. 
RH-FG16-02.84 - Yksi painike NO-koskettimella ja yksi vaihtokoskettimella. 
RH-FG16-02.84 - Yksi painike NO-koskettimella ja yksi vaihtokoskettimella. 
Sähköiset ominaisuudet
LED-valon jännite24 V DC
Painikkeen jännitealue24 V AC/DC max. 1 A
Hätäpainikkeen jännitealue1 ÷ 24 V AC/DC max. 100 mA
Lisävarusteet

Mahdolliset lisävarusteet

  • Lukitsevat/avaavat solenoidit.
  • RHFZ-KS.G08.10: kaapeli 8-napaisella M12x1 liittimellä, pituus 10 m.
  • RHFZ-KS.G12.10: kaapeli 12-napaisella M12x1 liittimellä, pituus 10 m.
Toinen standarditoteutus

Toinen standarditoteutus

RH-FG16-00.84: yksinkertainen lisäkahva ilman kytkintä.

Elesa
Mallien kaikki oikeudet pidätetään lakien mukaisesti. Mainitse aina lähde, kun toisinnat piirustuksiamme ja valokuviamme.

KYSY ASIANTUNTIJALTA