San - Antimicrobial
Teknopolymeeri ja alumiini
Kahvan varret
Lasikuituvahvisteinen polyamidipohjainen (PA) teknopolymeeri, mattapinta.
Putki
Anodisoitu alumiini, luonnonvärinen, hiekkapuhallettu mattapinta.
Painike
Alumiini, väri sininen, samantapainen kuin RAL5002.
Vakioversiot
Nikkelöidyt teräsholkit, kierteitetty pohjareikä.
Kun painike pidetään painettuna, ilman poistokanava vaihtuu kahden käytettävissä olevan välillä:
- RH-FG18-P5-L: yksi paineilmaventtiili, kytkentä vasemmalla.
- RH-FG18-P5-R: yksi paineilmaventtiili, kytkentä oikealla.
Kun pidetään painettuna yhtä tai molempia painikkeita, ilman poistokanava vaihtuu kahden käytettävissä olevan välillä:
- RH-FG18-P5-LL: kaksi paineilmaventtiiliä, kytkentä vasemmalla.
- RH-FG18-P5-RR: kaksi paineilmaventtiiliä, kytkentä oikealla.
Toiminta
Kahva toimitetaan täydellisenä pikaliittimineen suoraa kytkentää varten Ø 4 mm putkeen.
Kahvan avulla voidaan ohjata suoraan yhtä tai kahta kaksitoimista pneumaattista toimilaitetta (toteutus 5/2).
Kahvan tehtävä on purkaa painetta painekammiosta.
| Tekniset ominaisuudet | |
|---|---|
| Toiminta | Suodatettu ilma |
| Käyttöpaine | |
| Käyttölämpötila | |
| Kuormituskapasiteetti | |
| Vaikutusvoima | |
| Ilman kulkuaukon nimellinen läpimitta | |
Muut standarditoteutukset
RH-VM-02: yksinkertainen lisäkahva ilman painiketta ja venttiiliä RHVM-02.30.140.S11.