RH-FG18-P3 Kahvat 3/2 paineilmaventtiilillä

Teknopolymeeri ja alumiini

Valitse kohde

loading

Tekniset tiedot

Scroll horizontally
Pääasialliset eritelmät

Kahvan varret

Lasikuituvahvisteinen polyamidipohjainen (PA) teknopolymeeri, mattapinta.

Putki

Anodisoitu alumiini, luonnonvärinen, hiekkapuhallettu mattapinta.

Painike

Alumiini, väri sininen, samantapainen kuin RAL5002.

Vakioversiot

Nikkelöidyt teräsholkit, kierteitetty pohjareikä.

  • RH-FG18-P3-A: yksi paineilmaventtiili, normaalisti avoin (V-A), joka sulkeutuu painamalla painiketta.
  • RH-FG18-P3-B: yksi paineilmaventtiili, normaalisti suljettu (V-B), joka avataan painamalla painiketta.
  • RH-FG18-P3-AA: kaksi paineilmaventtiiliä, normaalisti avoinna (V-A), jotka sulkeutuvat painamalla vastaavaa painiketta.
  • RH-FG18-P3-AB: yksi paineilmaventtiili (1), normaalisti avoin (V-A), joka suljetaan painamalla vastaavaa painiketta, ja yksi paineilmaventtiili (2), normaalisti suljettu (V-B), joka avautuu painamalla vastaavaa painiketta.
  • RH-FG18-P3-BA: yksi paineilmaventtiili (1), normaalisti suljettu (V-B), joka avataan painamalla vastaavaa painiketta, ja yksi paineilmaventtiili (2), normaalisti avoin (V-A), joka suljetaan painamalla vastaavaa painiketta.
  • RH-FG18-P3-BB: kaksi paineilmaventtiiliä, normaalisti suljettu (V-B), jotka avautuvat painamalla vastaavaa painiketta.
RH-FG18-P3-BA - Yksi paineilmaventtiili, normaalisti kiinni ja yksi normaalisti avoin 
RH-FG18-P3-BA - Yksi paineilmaventtiili, normaalisti kiinni ja yksi normaalisti avoin 
Yleiset tiedot

Toiminta

Kahva toimitetaan täydellisenä pikaliittimineen suoraa kytkentää varten Ø 4 mm putkeen.

Kahvan avulla voidaan yksitoimista pneumaattista toimilaitetta (3/2 venttiili) ohjata suoraan yhdellä tai kahdella itsenäisellä ohjaimella.

Kahvan tehtävä on purkaa painetta painekammiosta.

Tekniset ominaisuudet
ToimintaSuodatettu ilma
Käyttöpaine
Käyttölämpötila
Kuormituskapasiteetti
Vaikutusvoima
Ilman kulkuaukon nimellinen läpimitta
Muut toteutukset

Muut standarditoteutukset

RH-VM-02: yksinkertainen lisäkahva ilman painiketta ja venttiiliä RHVM-02.30.140.S11.

Elesa
Mallien kaikki oikeudet pidätetään lakien mukaisesti. Mainitse aina lähde, kun toisinnat piirustuksiamme ja valokuviamme.

KYSY ASIANTUNTIJALTA