Teknopolymeeri ja alumiini
Kahvan varret
Lasikuituvahvisteinen polyamidipohjainen (PA) teknopolymeeri, mattapinta.
Putki
Anodisoitu alumiini, luonnonvärinen, hiekkapuhallettu mattapinta.
Painike
Alumiini, väri sininen, samantapainen kuin RAL5002.
Vakioversiot
Nikkelöidyt teräsholkit, kierteitetty pohjareikä.
- RH-FG18-P3-A: yksi paineilmaventtiili, normaalisti avoin (V-A), joka sulkeutuu painamalla painiketta.
- RH-FG18-P3-B: yksi paineilmaventtiili, normaalisti suljettu (V-B), joka avataan painamalla painiketta.
- RH-FG18-P3-AA: kaksi paineilmaventtiiliä, normaalisti avoinna (V-A), jotka sulkeutuvat painamalla vastaavaa painiketta.
- RH-FG18-P3-AB: yksi paineilmaventtiili (1), normaalisti avoin (V-A), joka suljetaan painamalla vastaavaa painiketta, ja yksi paineilmaventtiili (2), normaalisti suljettu (V-B), joka avautuu painamalla vastaavaa painiketta.
- RH-FG18-P3-BA: yksi paineilmaventtiili (1), normaalisti suljettu (V-B), joka avataan painamalla vastaavaa painiketta, ja yksi paineilmaventtiili (2), normaalisti avoin (V-A), joka suljetaan painamalla vastaavaa painiketta.
- RH-FG18-P3-BB: kaksi paineilmaventtiiliä, normaalisti suljettu (V-B), jotka avautuvat painamalla vastaavaa painiketta.
Toiminta
Kahva toimitetaan täydellisenä pikaliittimineen suoraa kytkentää varten Ø 4 mm putkeen.
Kahvan avulla voidaan yksitoimista pneumaattista toimilaitetta (3/2 venttiili) ohjata suoraan yhdellä tai kahdella itsenäisellä ohjaimella.
Kahvan tehtävä on purkaa painetta painekammiosta.
| Tekniset ominaisuudet | |
|---|---|
| Toiminta | Suodatettu ilma |
| Käyttöpaine | |
| Käyttölämpötila | |
| Kuormituskapasiteetti | |
| Vaikutusvoima | |
| Ilman kulkuaukon nimellinen läpimitta | |
Muut standarditoteutukset
RH-VM-02: yksinkertainen lisäkahva ilman painiketta ja venttiiliä RHVM-02.30.140.S11.