AVR Värinänvaimentimet

Kumi ja teräs

 
 

Valitse kohde

loading

Tekniset tiedot

Scroll horizontally
Pääasialliset eritelmät

Levyt

Antrasiittimaalattua sinkittyä terästä.

Tärinänvaimennusrunko

NBR-kumi, kovuus 30, 50, 55, 60 ja 80 Shore A.

Vakioversiot

  • AVR-Q: neliölevyt SBR-kumipinnoituksella.
  • AVR-R: suorakaidelevyt.
Yleiset tiedot

Ominaisuudet ja käyttökohteet

AVR tärinänvaimennusalustat on valmistettu kahdesta teräslevystä, jotka on liimattu rei’itetyn NBR-kumisen tärinänvaimentimen rungon kahteen pintaan paremman suoritustason varmistamiseksi.

Niitä käytetään yleensä tärinän ja iskujen eristämiseen silloin, kun vaaditaan puristuslujuutta.

Ne sopivat erityisesti käytettäviksi LVI-laitteiden, pumppujen, puhdistus- ja suolanpoistolaitteiden sekä kojetaulujen kanssa.

Kuten tiedetään, tärinä voi aiheuttaa seuraavia:

  • koneen ja/tai sen viereisten koneiden toimintavika ja käyttöiän lyhentyminen;
  • melu ja näin ollen haitta ihmisen terveydelle.
Elesa
Mallien kaikki oikeudet pidätetään lakien mukaisesti. Mainitse aina lähde, kun toisinnat piirustuksiamme ja valokuviamme.

KYSY ASIANTUNTIJALTA