ITSESTÄÄN PUHDISTUVAT OSAT BAKTEERIEN JA SIENIEN TORJUMISEKSI
Kumi ja teräs
Levyt
Antrasiittimaalattua sinkittyä terästä.
Tärinänvaimennusrunko
NBR-kumi, kovuus 30, 50, 55, 60 ja 80 Shore A.
Vakioversiot
- AVR-Q: neliölevyt SBR-kumipinnoituksella.
- AVR-R: suorakaidelevyt.
Ominaisuudet ja käyttökohteet
AVR tärinänvaimennusalustat on valmistettu kahdesta teräslevystä, jotka on liimattu rei’itetyn NBR-kumisen tärinänvaimentimen rungon kahteen pintaan paremman suoritustason varmistamiseksi.
Niitä käytetään yleensä tärinän ja iskujen eristämiseen silloin, kun vaaditaan puristuslujuutta.
Ne sopivat erityisesti käytettäviksi LVI-laitteiden, pumppujen, puhdistus- ja suolanpoistolaitteiden sekä kojetaulujen kanssa.
Kuten tiedetään, tärinä voi aiheuttaa seuraavia:
- koneen ja/tai sen viereisten koneiden toimintavika ja käyttöiän lyhentyminen;
- melu ja näin ollen haitta ihmisen terveydelle.