VVH-04 Minikokoiset muotoillut tyhjiöimukupit

Läpimitta 4 mm, muotoillun tuen kanssa tai ilman sitä, kumia

Valitse kohde

loading

Tekniset tiedot

Scroll horizontally
Pääasialliset eritelmät

Materiaali

Imukuppi öljynkestävää kumia (NBR), luonnonkumia (NR) tai silikonikumia (VMQ).

Nikkelöity messinkituki.

Vakioversiot

  • VVH-04-A: öljynkestävä kumi, ilman tukea.
  • VVH-04-N: luonnonkumi, ilman tukea.
  • VVH-04-S: silikonikumi, ilman tukea.
  • VVH-04-T-A: öljynkestävä kumi, tuella.
  • VVH-04-T-N: luonnonkumi, tuella.
  • VVH-04-T-S: silikonikumi, tuella.
Yleiset tiedot

Ominaisuudet ja käyttökohteet

Käytetään useilla eri aloilla, kuten elektroniikassa tartuttaessa elektroniikkakomponentteihin, elintarvikepakkaamoissa ja käsiteltäessä tuotteita, joilla on hyvin erilaiset tekniset ominaisuudet niiden koon, materiaalien (metalli tai muovi), muodon ja tarttumapintojen (tasainen, kupera tai kovera) perusteella.

Vain 4 mm mittaisen tukipinnan läpimitan takia ja täydellisesti tyhjiöimukupin varteen sopivan muotoillun tuen ansiosta ne soveltuvat myös erittäin pienimittaisten kohteiden käsittelyyn.

Ks. Imukuppien tekniset tiedot .

Elesa
Mallien kaikki oikeudet pidätetään lakien mukaisesti. Mainitse aina lähde, kun toisinnat piirustuksiamme ja valokuviamme.

KYSY ASIANTUNTIJALTA