ITSESTÄÄN PUHDISTUVAT OSAT BAKTEERIEN JA SIENIEN TORJUMISEKSI
Läpimitta 4 mm, muotoillun tuen kanssa tai ilman sitä, kumia
Materiaali
Imukuppi öljynkestävää kumia (NBR), luonnonkumia (NR) tai silikonikumia (VMQ).
Nikkelöity messinkituki.
Vakioversiot
- VVH-04-A: öljynkestävä kumi, ilman tukea.
- VVH-04-N: luonnonkumi, ilman tukea.
- VVH-04-S: silikonikumi, ilman tukea.
- VVH-04-T-A: öljynkestävä kumi, tuella.
- VVH-04-T-N: luonnonkumi, tuella.
- VVH-04-T-S: silikonikumi, tuella.
Ominaisuudet ja käyttökohteet
Käytetään useilla eri aloilla, kuten elektroniikassa tartuttaessa elektroniikkakomponentteihin, elintarvikepakkaamoissa ja käsiteltäessä tuotteita, joilla on hyvin erilaiset tekniset ominaisuudet niiden koon, materiaalien (metalli tai muovi), muodon ja tarttumapintojen (tasainen, kupera tai kovera) perusteella.
Vain 4 mm mittaisen tukipinnan läpimitan takia ja täydellisesti tyhjiöimukupin varteen sopivan muotoillun tuen ansiosta ne soveltuvat myös erittäin pienimittaisten kohteiden käsittelyyn.