ITSESTÄÄN PUHDISTUVAT OSAT BAKTEERIEN JA SIENIEN TORJUMISEKSI
Läpimitta 15 mm, tuella tai ilman, kumi
Materiaali
Imukuppi öljynkestävää kumia (NBR), luonnonkumia (NR) tai silikonikumia (VMQ).
Nikkelöity messinkituki.
Vakioversiot
- VVH-15-A: öljynkestävä kumi, ilman tukea.
- VVH-15-N: luonnonkumi, ilman tukea.
- VVH-15-S: silikonikumi, ilman tukea.
- VVH-15-T-A: öljynkestävä kumi, tuella.
- VVH-15-T-N: luonnonkumi, tuella.
- VVH-15-T-S: silikonikumi, tuella.
Ominaisuudet ja käyttökohteet
Käytetään useilla eri aloilla, kuten elektroniikassa tartuttaessa elektroniikkakomponentteihin, elintarvikepakkaamoissa ja käsiteltäessä tuotteita, joilla on hyvin erilaiset tekniset ominaisuudet niiden koon, materiaalien (metalli tai muovi), muodon ja tarttumapintojen (tasainen, kupera tai kovera) perusteella.