ITSESTÄÄN PUHDISTUVAT OSAT BAKTEERIEN JA SIENIEN TORJUMISEKSI
Läpimitta 6 mm, tuella tai ilman, kumi
Materiaali
Imukuppi öljynkestävää kumia (NBR), luonnonkumia (NR) tai silikonikumia (VMQ).
Ruostumaton AVP teräskiinnike.
Vakioversiot
- VVL-06-A: öljynkestävä kumi, ilman tukea.
- VVL-06-N: luonnonkumi, ilman tukea.
- VVL-06-S: silikonikumi, ilman tukea.
- VVL-06-T-A: öljynkestävä kumi, tuella.
- VVL-06-T-N: luonnonkumi, tuella.
- VVL-06-T-S: silikonikumi, tuella.
Ominaisuudet ja käyttökohteet
Niitä käytetään erityisesti elintarvikkeiden pakkaussektorilla, jossa imukupin palkeiden pieni koko ja muoto mahdollistavat erimuotoisten ja jopa erityisen pienien pakkausten käsittelyn. Imukuppien mukautuvuus erilaisiin pintoihin, myös epäsäännöllisiin tai epätasaisiin pintoihin, tarkoittaa sitä, että niitä voi käyttää monilla eri sektoreilla, mukaan lukien keräilykorttien, etikettien ja paperiarkkien prosessointi paperisektorilla, ja laminaattien ja pienten osien käsittely muovisektorilla.
Palkeiden tehokas isku on 5 mm.