VRA Imukupin liittimet

VVB, VVC, VVD ja VVE voimakkaan pidon imukupeille, alumiini, teräs

 
 

Valitse kohde

loading

Tekniset tiedot

Scroll horizontally
Pääasialliset eritelmät

Materiaali

Alumiini tai sinkitty teräs.

Vakioversiot

  • VRA-MF-A: alumiini, uros-naarasliitin VVB, VVC, VVD ja VVE -imukupeille.
  • VRA-MF-B: teräs, uros-naarasliitin VVB-imukupeille.
  • VRA-MF-C: teräs, uros-naarasliitin VVB, VVC, VVD ja VVE -imukupeille.
  • VRA-MM-A: teräs, uros-urosliitin VVB-imukupeille.
  • VRA-MM-B: teräs, uros-urosliitin VVB, VVC, VVD ja VVE -imukupeille.
Yleiset tiedot

Ominaisuudet ja käyttökohteet

VRA-kavennuskappaleita voidaan käyttää imukuppien liittämiseen imukuppiripustimiin erilaisilla kierteityksillä.

Niiden avulla voidaan urosliitos muuttaa naarasliitokseksi ja ne voidaan sopeuttaa putkikierteisiin, metrisiin tai NPT-kierteityksiin.

Ks. Imukuppien tekniset tiedot .

Elesa
Mallien kaikki oikeudet pidätetään lakien mukaisesti. Mainitse aina lähde, kun toisinnat piirustuksiamme ja valokuviamme.

KYSY ASIANTUNTIJALTA