San - Antimicrobial
VVB, VVC, VVD ja VVE voimakkaan pidon imukupeille, alumiini, teräs
Materiaali
Alumiini tai sinkitty teräs.
Vakioversiot
- VRA-MF-A: alumiini, uros-naarasliitin VVB, VVC, VVD ja VVE -imukupeille.
- VRA-MF-B: teräs, uros-naarasliitin VVB-imukupeille.
- VRA-MF-C: teräs, uros-naarasliitin VVB, VVC, VVD ja VVE -imukupeille.
- VRA-MM-A: teräs, uros-urosliitin VVB-imukupeille.
- VRA-MM-B: teräs, uros-urosliitin VVB, VVC, VVD ja VVE -imukupeille.
Ominaisuudet ja käyttökohteet
VRA-kavennuskappaleita voidaan käyttää imukuppien liittämiseen imukuppiripustimiin erilaisilla kierteityksillä.
Niiden avulla voidaan urosliitos muuttaa naarasliitokseksi ja ne voidaan sopeuttaa putkikierteisiin, metrisiin tai NPT-kierteityksiin.