GN 5435 Sakaravääntimet, hygieeninen muotoilu

Ruostumaton teräs AISI 316L

 
 

Valitse kohde

loading

Tekniset tiedot

Scroll horizontally
Pääasialliset eritelmät

Materiaali

AISI 316L ruostumaton teräs.

Tiivisterengas

  • H: H-NBR synteettinen kumi, kovuus 85 +/-5 Shore A, sininen, FDA-määräysten mukainen, kestävyys -25°C – +150°C.
  • E: EPDM synteettinen kumi, kovuus 85 +/-5 Shore A, sininen, FDA-määräysten mukainen, kestävyys -40°C – +120°C.

Vakioversiot

  • GN 5435-MT-H: hiekkapuhallettu mattapinta, H-NBR tiivisterengas.
  • GN 5435-MT-E: hiekkapuhallettu mattapinta, EPDM tiivisterengas.
  • GN 5435-PL-H: peilikiillotettu pinta (RA < 0,8μ), H-NBR tiivisterengas.
  • GN 5435-PL-E: peilikiillotettu pinta (RA < 0,8μ), EPDM tiivisterengas.
Yleiset tiedot

Ominaisuudet ja käyttökohteet

GN 5435 sakaravääntimet on tarkoitettu käytettäviksi ympäristöissä, joissa vaaditaan erityistä hygieenisyyttä.

Erityinen tiivisterengas tiivistää kierteen ulkoisilta vaikutuksilta ja estää epäpuhtauksien pääsyn.

Pinnan laatu, kulmatiiviste ja syvennysten puuttuminen ehkäisevät lian tarttumista ja helpottavat puhdistamista.

Ks. Hygieenisen muotoilun tekniset tiedot.

Elesa
Mallien kaikki oikeudet pidätetään lakien mukaisesti. Mainitse aina lähde, kun toisinnat piirustuksiamme ja valokuviamme.
Ganter

KYSY ASIANTUNTIJALTA

Sivusto on reCAPTCHA Enterprisen suojaama ja siihen sovelletaan Googlen tietosuojakäytäntöä ja palveluehtoja.