ITSESTÄÄN PUHDISTUVAT OSAT BAKTEERIEN JA SIENIEN TORJUMISEKSI
Ruostumaton teräs AISI 316L

Materiaali
AISI 316L ruostumaton teräs.
Tiivisterengas
- H: H-NBR synteettinen kumi, kovuus 85 +/-5 Shore A, sininen, FDA-määräysten mukainen, kestävyys -25°C – +150°C.
- E: EPDM synteettinen kumi, kovuus 85 +/-5 Shore A, sininen, FDA-määräysten mukainen, kestävyys -40°C – +120°C.
Vakioversiot
- GN 5435-MT-H: hiekkapuhallettu mattapinta, H-NBR tiivisterengas.
- GN 5435-MT-E: hiekkapuhallettu mattapinta, EPDM tiivisterengas.
- GN 5435-PL-H: peilikiillotettu pinta (RA < 0,8μ), H-NBR tiivisterengas.
- GN 5435-PL-E: peilikiillotettu pinta (RA < 0,8μ), EPDM tiivisterengas.
Ominaisuudet ja käyttökohteet
GN 5435 sakaravääntimet on tarkoitettu käytettäviksi ympäristöissä, joissa vaaditaan erityistä hygieenisyyttä.
Erityinen tiivisterengas tiivistää kierteen ulkoisilta vaikutuksilta ja estää epäpuhtauksien pääsyn.
Pinnan laatu, kulmatiiviste ja syvennysten puuttuminen ehkäisevät lian tarttumista ja helpottavat puhdistamista.