Teknopolymeeri
Materiaali
Lasikuituvahvisteinen polyamidipohjainen (PA) teknopolymeeri, väri musta, mattapinta.
Sulkukansi.
Polyamidipohjainen (PA) teknopolymeeri, RAL 7035, väri harmaa, push-fit-asennus.
Vakioversiot
- MZD-A: mustaoksidoitu teräskohoke, kierteitetty pohjareikä.
- MZD-p: kierteitetty mustaoksidoitu teräsruuvi, viistetty litteä pää UNI 947: ISO 4753 mukaisesti (ks. Tekniset tiedot).
Ominaisuudet ja käyttökohteet
Nuppi MZD sisältää mekanismin (ELESA-patentti), joka ruuvattaessa myötäpäivään kunnes lukitus saavutetaan, saavuttaa vaaditun momenttiarvon vapauttamalla sen puristuselementistä (kohoke tai kierteitetty ruuvi).
Nuppia käytetään, kun kohdistettu kiristysmomentti ei saa ylittää tiettyä arvoa.
Momentin välitys nupista puristuselementtiin tapahtuu jousijärjestelmällä, joka estää asetetun momentin ylittymisen. Nupin lukitus avautuu kääntämällä sitä vastapäivään.
Nuppia on testattu 60 000 kiristyssyklissä, ja momenttiarvot pysyivät muuttumattomina.
Momentin säätäminen
- Poista kansi työntämällä ruuvinväännin erityiseen uraan.
- Nupin tehdasasetus on 0,5 Nm. Momenttiarvon lisäämiseksi tai vähentämiseksi vaihda levyn asentoa aksiaalisesti asteittain siirtämällä keskiruuvia kuusioavaimella (ch = 2.5). Momentin nimellisarvon voi lukea pieneltä kaltevalta tasolta levyllä viitemerkkiä vastaavasti, ja se on säädettävissä välillä 0,2 ja 1 Nm. Momentin nimellisarvon tarkkuus riippuu tarkkuudesta, jolla käyttäjä suorittaa säädön (ks. taulukko). Momentin toistettavuus pysyy rajoissa ± 10 %.
- Aseta kansi uudelleen paikalleen työntämällä se istukkaan kevyellä paineella.
| Asteikkojaotukset kaiverrettu kalteville tasoille | |
|---|---|
| Momentti Nm | |
| Kuva 1 | 0.2 – 0.4 |
| Kuva 2 | 0.5 – 0.7 |
| Kuva 3 | 0.8 – 1.0 |
Erityistoteutukset pyynnöstä
Puristuselementti kierteillä ja eri tapin pituuksilla.