B.193 Pyälletyt säätöpyörät

Duroplast

Valitse kohde

loading

Tekniset tiedot

Scroll horizontally
Pääasialliset eritelmät

Materiaali

Fenolipohjainen (PF) Duroplast, väri musta, kiiltävä pinta.

Vakioversiot

  • B.193-B: messinkikohoke, kierteitetty pohjareikä.
  • B.193-SST: AISI 303 ruostumaton teräskohoke, kierteitetty pohjareikä.
  • B.193-FP: messinkikohoke, kierteitetty läpireikä.
  • B.193-p: sinkitty teräs, kierretappi, viistetty litteä pää UNI 947: ISO 4753 mukaisesti (ks. Tekniset tiedot).
  • B.193-SST-p: AISI 303 ruostumaton teräs, kierretappi, viistetty litteä pää UNI 947: ISO 4753 mukaisesti (ks. Tekniset tiedot).
Elesa
Mallien kaikki oikeudet pidätetään lakien mukaisesti. Mainitse aina lähde, kun toisinnat piirustuksiamme ja valokuviamme.

KYSY ASIANTUNTIJALTA