San - Antimicrobial
Alumiinia ja terästä
Nupin runko
Anodisoitu alumiini, väri musta.
Keskisulkukansi.
Asetaalihartsipohjainen (POM) teknopolymeeri, väri vaaleanharmaa.
Momentinrajoitusmekanismi
Mustaoksidoitu teräs.
Vakioversiot
Mustaoksidoitu puristuselementti, ruuvi, jousi ja painealuslevy.
- GN 3663 (d2): kierteitetty reikä.
- GN 3663 (d4 - I): kierreruuvi.
Ominaisuudet ja käyttökohteet
GN 3663 siipinuppia käytetään, kun kohdistettu kiristysmomentti (ks. C# ± 10 % taulukossa) ei saa ylittää ennalta asetettua arvoa.
Momentin välitys siipinupista puristuselementtiin tapahtuu jousijärjestelmällä, joka estää määritellyn momentin ylittymisen. Jos määritetty momentti ylitetään, kuuluu napsaus, joka ilmoittaa enimmäiskiristyksen saavuttamisesta. Mekanismin lukitus avautuu kääntämällä nuppia vastapäivään.
Erityistoteutukset pyynnöstä
- Toteutukset, joissa on puristuselementti sileällä reiällä.
- Toteutukset, joissa on puristuselementti erilaisilla kierteillä ja pituuksilla.
- Momentinrajoituksen erilaiset arvot.
- Momentinrajoitusnupit vastapäiväiseen kiinnitykseen.