VB.639 Kolmesiipinen tähtiväännin

Teknopolymeeri

Valitse kohde

loading

Tekniset tiedot

Scroll horizontally
Pääasialliset eritelmät

Materiaali

Lasikuituvahvisteinen polyamidipohjainen (PA) teknopolymeeri, väri musta, mattapinta.

VB.639/130: lasikuituvahvisteinen polypropeenipohjainen (PP) teknopolymeeri, väri musta, mattapinta.

Vakioversiot

  • VB.639-A: mustaoksidoitu teräskohoke, sileä pohjareikä.
  • VB.639-B: messinkikohoke, kierteitetty pohjareikä.
  • VB.639-FP: messinkikohoke, kierteitetty läpivientireikä.
  • VB.639-p: sinkitty teräskierretappi, viistetty litteä pää kuten UNI 947: ISO 4753 mukaisesti (ks. Tekniset tiedot).
  • VB.639-SST: AISI 303 ruostumaton teräskohoke, kierteitetty pohjareikä.
  • VB.639-FP-SST: AISI 303 ruostumaton teräs, kierteinen läpivientireikä.
Yleiset tiedot

Käyttösovelluksia

Tämä nuppi on suunniteltu raskaaseen käyttöön, jossa vaaditaan vasaran käyttöä tukevampiin kiinnitystoimenpiteisiin.

Elesa
Mallien kaikki oikeudet pidätetään lakien mukaisesti. Mainitse aina lähde, kun toisinnat piirustuksiamme ja valokuviamme.

KYSY ASIANTUNTIJALTA