ITSESTÄÄN PUHDISTUVAT OSAT BAKTEERIEN JA SIENIEN TORJUMISEKSI
Teknopolymeeri
Materiaali
Lasikuituvahvisteinen polyamidipohjainen (PA) teknopolymeeri, väri musta, mattapinta.
VB.639/130: lasikuituvahvisteinen polypropeenipohjainen (PP) teknopolymeeri, väri musta, mattapinta.
Vakioversiot
- VB.639-A: mustaoksidoitu teräskohoke, sileä pohjareikä.
- VB.639-B: messinkikohoke, kierteitetty pohjareikä.
- VB.639-FP: messinkikohoke, kierteitetty läpivientireikä.
- VB.639-p: sinkitty teräskierretappi, viistetty litteä pää kuten UNI 947: ISO 4753 mukaisesti (ks. Tekniset tiedot).
- VB.639-SST: AISI 303 ruostumaton teräskohoke, kierteitetty pohjareikä.
- VB.639-FP-SST: AISI 303 ruostumaton teräs, kierteinen läpivientireikä.
Käyttösovelluksia
Tämä nuppi on suunniteltu raskaaseen käyttöön, jossa vaaditaan vasaran käyttöä tukevampiin kiinnitystoimenpiteisiin.