kara myös aksiaaliseen säätöön, alumiinia
Asennusalusta
Kromattu teräs, mattapinta.
Kiinnitysmutteri
Sinkitty teräs.
Nuppi
Pyälletty alumiiniprofiili, anodisoitu, väri musta.
Liukuholkki
Luonnollinen teräs.
Kansi
Asetaalihartsipohjainen (POM) teknopolymeeri, väri vaaleanharmaa.
Numerointi alustassa
- 10 merkkiä (D = 27), jotka vastaavat 10 nupin kääntöä.
- 15 merkkiä (D=34), jotka vastaavat 15 nupin kääntöä.
Jokainen merkki vastaa 1 mm lineaarista liikettä.
Musta laserkaiverrus vastakohtana alustan kromatulle pinnalle.
Numerointi nupissa
- 50 merkkiä numeroitu 0.1 ... – 0.9.
Jokainen merkki vastaa 0,02 mm aksiaalista liikettä.
Laserkaiverrus vastakohtana nupin mustalle pinnalle.
Vakioversiot
- GN 727-A: alusta rei’illä asennusruuveille koaksiaalisesti karaan nähden.
- GN 727-B: alusta rei’illä asennusruuveille kohtisuoraan karan akseliin nähden.
- GN 727-S1: kiinnitys mutterilla
Asteikkotyypin indeksi:
- SR: arvot kasvavat kääntämällä myötäpäivään.
- SL: arvot kasvavat kääntämällä vastapäivään.
Ominaisuudet
GN 727 säätönupit mahdollistavat aksiaalisen säädön, esimerkiksi rajoitinlaitteissa.
GN 727-S1 toteutus sopii asennettavaksi levyille, joilla on rajoitettu paksuus (välillä 2–8 mm).
Erityistoteutukset pyynnöstä
Sulkukannen pintaan voi tampopainattaa tekstiä, merkkejä, graafisia symboleita jne. eri väreissä.