ITSESTÄÄN PUHDISTUVAT OSAT BAKTEERIEN JA SIENIEN TORJUMISEKSI
Karan säätöön, alumiinia

Asennusalusta
Kromattu teräs, mattapinta.
Kiinnitysmutteri
Sinkitty teräs.
Nuppi
Pyälletty alumiiniprofiili, anodisoitu, väri musta.
Liukuholkki
Luonnollinen teräs.
Kansi
Asetaalihartsipohjainen (POM) teknopolymeeri, väri vaaleanharmaa.
Numerointi alustassa
- 10 merkkiä (D = 27), jotka vastaavat 10 nupin kääntöä.
- 15 merkkiä (D=34), jotka vastaavat 15 nupin kääntöä.
Jokainen merkki vastaa 1 mm lineaarista liikettä.
Musta laserkaiverrus vastakohtana alustan kromatulle pinnalle.
Numerointi nupissa
- 50 merkkiä numeroitu 0.1 ... – 0.9.
Jokainen merkki vastaa 0,02 mm aksiaalista liikettä.
Laserkaiverrus vastakohtana nupin mustalle pinnalle.
Vakioversiot
- GN 727-A: alusta rei’illä asennusruuveille koaksiaalisesti karaan nähden.
- GN 727-B: alusta rei’illä asennusruuveille kohtisuoraan karan akseliin nähden.
- GN 727-S1: kiinnitys mutterilla
Asteikkotyypin indeksi:
- SR: arvot kasvavat kääntämällä myötäpäivään.
- SL: arvot kasvavat kääntämällä vastapäivään.
Ominaisuudet
GN 727 säätönupit mahdollistavat aksiaalisen säädön, esimerkiksi rajoitinlaitteissa.
GN 727-S1 toteutus sopii asennettavaksi levyille, joilla on rajoitettu paksuus (välillä 2–8 mm).
Erityistoteutukset pyynnöstä
Sulkukannen pintaan voi tampopainattaa tekstiä, merkkejä, graafisia symboleita jne. eri väreissä.