LMP.FF Säätöjalat lattiakiinnityksellä Ganter Norm GN 41

Terästassu ja kierreosa

 
 

Valitse kohde

loading

Tekniset tiedot

Scroll horizontally
Pääasialliset eritelmät

Vakioversiot

Alusta 2 reiällä maahan asentamiseen, nivel tai kierrekanta sinkityllä terämutterilla.

  • LMP.FF (d): kierteitetty umpipallonivel.
  • LMP.FF (d - l): kierrekanta.

Kiristysruuvi

Ruostumaton teräs AISI 304.

Yleiset tiedot

Ominaisuudet

Säätöjalkojen staattisen kuorman kestävyyttä rajoittaa luonnollisesti tangon sallittu kuormituskapasiteetti (teräs, lujuusluokka 500 N/mm2).

Alla olevassa taulukossa ilmoitetut staattiset kuormitusarvot on saatu laboratoriotestien tuloksena, joissa kuorma on kohdistettu kohtisuoraan alustaan.

Nämä arvot ovat täysin suuntaa-antavia, ja ne tulee tarkistaa erityisissä käyttöolosuhteissa.

Kaikki akselin ulkopuoliset rasitukset tulee huomioida, sillä ne voivat vähentää kuormankestävyyttä.

Käyttäjän vastuulla on määritellä tapauskohtaisesti, sopiiko tuote tarkoitettuun käyttöön.

Elesa
Mallien kaikki oikeudet pidätetään lakien mukaisesti. Mainitse aina lähde, kun toisinnat piirustuksiamme ja valokuviamme.

KYSY ASIANTUNTIJALTA