LVQ.A-SST Säätökiinnike

Teknopolymeeritassu, ruostumaton kierreosa

 
 

Valitse kohde

loading

Tekniset tiedot

Scroll horizontally
Pääasialliset eritelmät

Alusta

Lasikuituvahvisteinen polyamidipohjainen (PA) teknopolymeeri, väri musta, mattapinta.

Nivelletty kanta

Kierteitetty AISI 304 ruostumaton teräs säätöneliöllä.

Vakioversiot

  • LVQ.A-SST: ilman liukuestelevyä.
  • LVQ.A-AS-SST: liukuestelevy NBR-kumia, kovuus 70 Shore A, toimitetaan asennettuna alustaan.
Yleiset tiedot

Ominaisuudet

Alustan alahuulteen alapuolella oleva erityinen pyällys antaa erinomaisen vakauden ja otteen, kun tasauselementtiä käytetään ilman liukuestelevyä myös pinnoilla, jotka eivät ole täysin tasaisia.

Liukuestelevyn erityinen asennusjärjestelmä alustaan varmistaa täydellisen ankkuroitumisen, ehkäisten niiden irtoamista myös kuljetuksen aikana tapahtuvien iskujen tapauksessa tai sen tarttuessa lattiaan (ks. Liukuestelevyt).

Tilaustiedot

Säätöjalat toimitetaan irrallisina kuljetuksen ja varastoinnin helpottamiseksi. Komponentit (alusta ja kanta) toimitetaan eri paikkauksissa: näin ne vievät vähemmän tilaa ja niitä voidaan suojata paremmin naarmuilta ja lialta.

Jos haluat tilata alustat ja kannat erikseen, ks.:

Lisävarusteet

Mahdolliset lisävarusteet

Ruostumaton teräsmutteri AISI 304 (ks. Mutterit NT.).

Elesa
Mallien kaikki oikeudet pidätetään lakien mukaisesti. Mainitse aina lähde, kun toisinnat piirustuksiamme ja valokuviamme.

KYSY ASIANTUNTIJALTA