ITSESTÄÄN PUHDISTUVAT OSAT BAKTEERIEN JA SIENIEN TORJUMISEKSI
Visuaalisesti havaittava teknopolymeeri, ruostumaton teräskanta
Alusta
Lasikuituvahvisteinen polyamidipohjainen (PA) teknopolymeeri, RAL 5005, väri sininen, mattapinta.
Valmistettu FDA-vaatimukset täyttävästä raaka-aineesta (FDA CFR.21 ja EU 10/2011).
Nivelletty kanta
Kierteitetty AISI 304 ruostumaton teräs säätökuusiolla.
Vakioversiot
- LS.A-SST-VD: ilman liukuestelevyä.
- LS.A-AS-SST-VD: liukuestelevy NBR-kumia, kovuus 70 Shore A, toimitetaan asennettuna alustaan.
Ominaisuudet ja käyttökohteet
Sininen väri RAL 5005 on helposti nähtävissä elintarvikkeen mahdollisen kontaminaation tapauksissa.
Liukuestelevyn erityinen asennusjärjestelmä alustaan varmistaa täydellisen ankkuroitumisen, ehkäisten niiden irtoamista myös kuljetuksen aikana tapahtuvien iskujen tapauksessa tai sen tarttuessa lattiaan (ks. Liukuestelevyt).
Tilaustiedot
Säätöjalat toimitetaan irrallisina kuljetuksen ja varastoinnin helpottamiseksi. Komponentit (alusta ja kanta) toimitetaan eri paikkauksissa: näin ne vievät vähemmän tilaa ja niitä voidaan suojata paremmin naarmuilta ja lialta.
Jos haluat tilata alustat ja kannat erikseen, ks.:
- kohteen kooditAlustat
- kohteen kooditVarret ja kannat.