LS.A-SST-VD Säätökiinnike

Visuaalisesti havaittava teknopolymeeri, ruostumaton teräskanta

 
 

Valitse kohde

loading

Tekniset tiedot

Scroll horizontally
Pääasialliset eritelmät

Alusta

Lasikuituvahvisteinen polyamidipohjainen (PA) teknopolymeeri, RAL 5005, väri sininen, mattapinta.

Valmistettu FDA-vaatimukset täyttävästä raaka-aineesta (FDA CFR.21 ja EU 10/2011).

Nivelletty kanta

Kierteitetty AISI 304 ruostumaton teräs säätökuusiolla.

Vakioversiot

  • LS.A-SST-VD: ilman liukuestelevyä.
  • LS.A-AS-SST-VD: liukuestelevy NBR-kumia, kovuus 70 Shore A, toimitetaan asennettuna alustaan.
Yleiset tiedot

Ominaisuudet ja käyttökohteet

Sininen väri RAL 5005 on helposti nähtävissä elintarvikkeen mahdollisen kontaminaation tapauksissa.

Liukuestelevyn erityinen asennusjärjestelmä alustaan varmistaa täydellisen ankkuroitumisen, ehkäisten niiden irtoamista myös kuljetuksen aikana tapahtuvien iskujen tapauksessa tai sen tarttuessa lattiaan (ks. Liukuestelevyt).

Tilaustiedot

Säätöjalat toimitetaan irrallisina kuljetuksen ja varastoinnin helpottamiseksi. Komponentit (alusta ja kanta) toimitetaan eri paikkauksissa: näin ne vievät vähemmän tilaa ja niitä voidaan suojata paremmin naarmuilta ja lialta.

Jos haluat tilata alustat ja kannat erikseen, ks.:

Lisävarusteet

Mahdolliset lisävarusteet

Ruostumaton teräsmutteri AISI 304 (ks. Mutterit NT.).

Elesa
Mallien kaikki oikeudet pidätetään lakien mukaisesti. Mainitse aina lähde, kun toisinnat piirustuksiamme ja valokuviamme.

KYSY ASIANTUNTIJALTA

Sivusto on reCAPTCHA Enterprisen suojaama ja siihen sovelletaan Googlen tietosuojakäytäntöä ja palveluehtoja.