LM-TR Säätökiinnike Ganter Norm GN 343.1 ; GN 343.2

Liukueste, teräs

 
 

Valitse kohde

loading

Tekniset tiedot

Scroll horizontally
Pääasialliset eritelmät

Vakioversiot

Sinkitty teräsalusta ja nivel reiällä tai kierrekannalla ja mutterilla.

  • LM-TR (d): kierteitetyllä pohjareiällä.
  • LM-TR (d - l): kierteitetyllä kannalla.

Liukueste

Termoplastinen elastomeeri (TPE).

Yleiset tiedot

Ominaisuudet

Tasauselementtien staattisen kuorman kestävyyttä rajoittaa luonnollisesti varren kuormituskapasiteetti.

Taulukon staattisen kuoman arvot viittaavat säätöjalan akseliin kohdistetun kuorman kestävyyteen.

Normaaleissa käyttöolosuhteissa sivu- tai kulmakuormitus lisää kantaan kohdistuvaa rasitusta, ja vähentää sen kuormituskapasiteettia.

Sovellettavan kuorman lisäämiseen voi käyttää palloniveltä kierteitetyllä reiällä ja korkeamman kestävyysluokan kierteitettyä terästankoa. Suosittelemme painealustan viemistä tangon pään ja kierteitetyn reiän pohjan väliin kierteityksen kuorman vähentämiseksi.

Elesa
Mallien kaikki oikeudet pidätetään lakien mukaisesti. Mainitse aina lähde, kun toisinnat piirustuksiamme ja valokuviamme.

KYSY ASIANTUNTIJALTA