LM-SST Säätökiinnike Ganter Norm GN 343.5 ; GN 343.6

Ruostumaton teräs

 
 

Valitse kohde

loading

Tekniset tiedot

Scroll horizontally
Pääasialliset eritelmät

Vakioversiot

AISI 303 ruostumaton teräsalusta ja nivel reiällä tai kierteitetyllä kannalla.

Ruostumaton AISI 304 mutteri.

  • LM-SST (d): Kierteitetty sokea rerikä.
  • LM-SST (d - l): kierteitetyllä kannalla.
Yleiset tiedot

Ominaisuudet

Tasauselementtien staattisen kuorman kestävyyttä rajoittaa luonnollisesti varren kuormituskapasiteetti.

Taulukon staattisen kuoman arvot viittaavat säätöjalan akseliin kohdistetun kuorman kestävyyteen.

Normaaleissa käyttöolosuhteissa sivu- tai kulmakuormitus lisää kantaan kohdistuvaa rasitusta, ja vähentää sen kuormituskapasiteettia.

Sovellettavan kuorman lisäämiseen voi käyttää palloniveltä kierteitetyllä reiällä ja korkeamman kestävyysluokan kierteitettyä terästankoa. Suosittelemme painealustan viemistä tangon pään ja kierteitetyn reiän pohjan väliin kierteityksen kuorman vähentämiseksi.

Muut toteutukset

Erityistoteutukset pyynnöstä

Toteutukset antistaattisella liukuestepinnoitteella.

Elesa
Mallien kaikki oikeudet pidätetään lakien mukaisesti. Mainitse aina lähde, kun toisinnat piirustuksiamme ja valokuviamme.

KYSY ASIANTUNTIJALTA