ITSESTÄÄN PUHDISTUVAT OSAT BAKTEERIEN JA SIENIEN TORJUMISEKSI
keskikiinnitysreiällä, teräs
Tyypit
- Tyyppi A: Säätöjalat lattiakiinnityksellä
- Tyyppi B: liukuestelevyllä
- Tyyppi C: O-renkaalla
Alusta
Terästä, epoksipinnoitettu
musta, RAL 9005, teksturoitu viimeistely
Kierretapit / Kuusiomutteri ISO 8675
Teräs, sinkitty, sinipassivoitu
Liukuestelevy
musta, NBR
85±5 Shore A
O-rengas
musta, NBR
≈ 70 Shore A
Ominaisuudet ja käyttökohteet
GN 37 -konejaloille on luonteenomaista niiden vankka rakenne ja monipuoliset valikoimat. Niitä käytetään erityisesti suurissa ja raskaissa järjestelmissä ja koneissa. Konejalat voidaan kiinnittää läpireiän ansiosta keskitetysti lattiaan, jolloin ne sopivat ihanteellisesti puristaville ja jännitteisille kuormille.
Jalkalevyjä ja kierretappeja ei ole liitetty yhteen, asetuksen aikana ne keskitetään automaattisesti säteen mukaan liittymäpisteessä.
Tyypin B kumialusta ehkäisee liukumisen sivulle, suojaa herkkiä pintoja ja vaimentaa tärinää ja värinää. Tyypissä C oleva O-rengas muodostaa tiivisteen lattiaan ja estää näin lian kertymisen jalan alle. Kun sitä käytetään yhdessä keräysastian kanssa, esimerkiksi voiteluaineet eivät pääse vuotamaan alapinnalle.