MSX. Profiili- ja putkikiinnikkeet

Teknopolymeeri

 
 

Valitse kohde

loading

Tekniset tiedot

Scroll horizontally
Pääasialliset eritelmät

Standardikomponentit

  • MSX-B alusta:

lasikuituvahvisteinen polyamidipohjainen (PA) teknopolymeeri, väri musta, mattapinta.

Kiinnitys ruostumattomilla M5 kuusiokoloruuveilla ja muttereilla.

  • MSX-C kaksoispuristusliitin:

lasikuituvahvisteinen polyamidipohjainen (PA) teknopolymeeri, väri musta, mattapinta.

Kiinnitys ruostumattomilla M5 lieriökantaruuveilla kuusiokololla ja muttereilla.

  • MSX.-TA-TB-TC-TD-TE-TF laiteliittimet:

lasikuituvahvisteinen polyamidipohjainen (PA) teknopolymeeri, väri musta, mattapinta.

Kiinnitys ruostumattomilla M5 kuusiokoloruuveilla ja muttereilla.

Yleiset tiedot

Ominaisuudet ja käyttökohteet

MSX.sarjan puristusliittimien reikien geometria on suunniteltu sopivaksi sekä poikkileikkaukseltaan pyöreisiin putkiin että poikkileikkaukseltaan neliömäisiin putkiin; viimeksi mainitut estävät elementtien pyörimisen (ks. kuva 1).

MSX-B - Jalusta 
Toimintatapa

  1. Asenna alusta 2 M6 lieriökantaruuvilla kuusiokololla (ei sisälly toimitukseen).
  2. Työnnä liitosputki reikään alustassa ja kiinnitä se ruuvaamalla kiristysruuvia. Ehdotettu kiristysmomentti 5 Nm.
  3. Työnnä liitosputki muotoiltuun reikään kaksoispuristusliittimellä.
  4. Sovita toinen liitosputki kaksoispuristusliittimen reikään.
  5. Kiinnitä liitosputkelle asianmukainen laitelukitsin, jonka voit valita kuudesta vaihtoehdosta. Komponenttien kohdistamisen jälkeen lukitse ne ruuvaamalla kiristysruuvit. Ehdotettu kiristysmomentti 5 Nm.
MSX-B - Jalusta 
Elesa
Mallien kaikki oikeudet pidätetään lakien mukaisesti. Mainitse aina lähde, kun toisinnat piirustuksiamme ja valokuviamme.

KYSY ASIANTUNTIJALTA